4-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung (tiefe Rippenausführung) WXL-LN-EMS (Teilenummern)

4-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung (tiefe Rippenausführung) WXL-LN-EMS
WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Effective for a wide range of work materials and cutting areas, and available in abundant variations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXL-LN-EMS-1X4
WXL-LN-EMS-1X6
WXL-LN-EMS-1X8
WXL-LN-EMS-1X10
WXL-LN-EMS-1X12
WXL-LN-EMS-1X16
WXL-LN-EMS-1.2X6
WXL-LN-EMS-1.2X8
WXL-LN-EMS-1.2X10
WXL-LN-EMS-1.2X12
WXL-LN-EMS-1.2X16
WXL-LN-EMS-1.4X6
WXL-LN-EMS-1.4X8
WXL-LN-EMS-1.4X10
WXL-LN-EMS-1.4X12
WXL-LN-EMS-1.4X14
WXL-LN-EMS-1.4X16
WXL-LN-EMS-1.4X22
WXL-LN-EMS-1.5X6
WXL-LN-EMS-1.5X8
WXL-LN-EMS-1.5X10
WXL-LN-EMS-1.5X12
WXL-LN-EMS-1.5X14
WXL-LN-EMS-1.5X16
WXL-LN-EMS-1.5X18
WXL-LN-EMS-1.5X20
WXL-LN-EMS-1.6X6
WXL-LN-EMS-1.6X8
WXL-LN-EMS-1.6X10
WXL-LN-EMS-1.6X12
WXL-LN-EMS-1.6X14
WXL-LN-EMS-1.6X16
WXL-LN-EMS-1.6X18
WXL-LN-EMS-1.6X20
WXL-LN-EMS-1.6X25
WXL-LN-EMS-1.8X6
WXL-LN-EMS-1.8X8
WXL-LN-EMS-1.8X10
WXL-LN-EMS-1.8X12
WXL-LN-EMS-1.8X14
WXL-LN-EMS-1.8X16
WXL-LN-EMS-1.8X18
WXL-LN-EMS-1.8X20
WXL-LN-EMS-1.8X25
WXL-LN-EMS-2X6
WXL-LN-EMS-2X8
WXL-LN-EMS-2X10
WXL-LN-EMS-2X12
WXL-LN-EMS-2X14
WXL-LN-EMS-2X16
WXL-LN-EMS-2X18
WXL-LN-EMS-2X20
WXL-LN-EMS-2X25
WXL-LN-EMS-2X30
WXL-LN-EMS-2.5X8
WXL-LN-EMS-2.5X12
WXL-LN-EMS-2.5X16
WXL-LN-EMS-2.5X20
WXL-LN-EMS-2.5X25
WXL-LN-EMS-3X8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

19.84 €

1 6 Arbeitstage 11.5445431720040.95

19.84 €

1 6 Arbeitstage 11.5445631720060.95

19.84 €

1 6 Arbeitstage 11.5445831720080.95

19.84 €

1 6 Arbeitstage 11.54451031720100.95

19.84 €

1 6 Arbeitstage 11.54451231720120.95

28.91 €

1 6 Arbeitstage 11.54501631720160.95

18.89 €

1 6 Arbeitstage 1.21.8445631722061.15

18.89 €

1 6 Arbeitstage 1.21.8445831722081.15

18.89 €

1 6 Arbeitstage 1.21.84451031722101.15

18.89 €

1 6 Arbeitstage 1.21.84451231722121.15

29.38 €

1 6 Arbeitstage 1.21.84501631722161.15

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.42.1445631724061.35

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.42.1445831724081.35

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14451031724101.35

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14451231724121.35

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14501431724141.35

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14501631724161.35

27.96 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14602231724221.35

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.52.3445631725061.45

18.42 €

1 10 Arbeitstage 1.52.3445831725081.45

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34451031725101.45

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34451231725121.45

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34501431725141.45

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34501631725161.45

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34551831725181.45

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34552031725201.45

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.4445631726061.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.4445831726081.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44451031726101.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44451231726121.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44501431726141.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44501631726161.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44551831726181.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44552031726201.55

27.96 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44602531726251.55

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.7445631728061.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.7445831728081.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74451031728101.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74451231728121.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74501431728141.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74501631728161.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74551831728181.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74552031728201.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74602531728251.75

18.42 €

1 6 Arbeitstage 23445631730061.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 23445831730081.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 234451031730101.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 234451231730121.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 234501431730141.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 234501631730161.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 234551831730181.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 234552031730201.95

18.42 €

1 6 Arbeitstage 234602531730251.95

22.57 €

1 6 Arbeitstage 234703031730301.95

19.74 €

1 6 Arbeitstage 2.53.7445831735082.4

19.74 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74451231735122.4

19.74 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74551631735162.4

19.74 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74602031735202.4

19.74 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74702531735252.4

25.13 €

1 6 Arbeitstage 34.5645831740082.85

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Langer Hals quadratisch
Coating Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Technischer Support