Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 86271 | ||
91.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.075 | 0.3 | 0.15 | 86301 | ||
100.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 86272 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 86274 | ||
78.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 86276 | ||
74.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2 | 0.8 | 86278 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 1 | 86280 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 1.2 | 86282 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 3.5 | 1.4 | 86284 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 1.6 | 86286 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 86288 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 86273 | ||
78.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 1.1 | 0.5 | 86275 | ||
74.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.35 | 1.5 | 0.7 | 86277 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 2.2 | 0.9 | 86279 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55 | 3 | 1.1 | 86281 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65 | 3.5 | 1.3 | 86283 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 4 | 1.5 | 86285 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 4.5 | 1.7 | 86287 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | 5 | 1.9 | 86289 | ||
100.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 86302 | ||
84.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.175 | 0.7 | 0.35 | 86303 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 2 | 86290 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.05 | 6 | 2.1 | 86291 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 6 | 2.2 | 86292 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 6 | 2.4 | 86294 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 8 | 2.6 | 86296 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 8 | 2.8 | 86298 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 3 | 86300 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.15 | 6 | 2.3 | 86293 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 6 | 2.5 | 86295 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.35 | 8 | 2.7 | 86297 | ||
64.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.45 | 8 | 2.9 | 86299 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Overall Length (L)(mm) | 40 | Shank diameter (d)(mm) | 3 |
Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften