2-schneidig, Kugelkopfausführung CBN-EBD

2-schneidig, Kugelkopfausführung CBN-EBD
2-Flute Ball End Type CBN-EBD
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von hochfesten Materialien und Gusseisen
-Die große Auswahl an CBN-Werkzeugen ermöglicht es Ihnen, das beste Werkzeug für Ihre Anwendung auszuwählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBN-EBD-R3X6
CBN-EBD-R4X8
CBN-EBD-R5X10
CBN-EBD-R6X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

235.08 €

1 6 Arbeitstage 3490668525406

257.83 €

1 6 Arbeitstage 45100888525408

279.50 €

1 6 Arbeitstage 5610010108525410

321.75 €

1 6 Arbeitstage 6711012128525412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Underneck length (ℓ1)(mm) 20 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support