2-schneidig, Kugelkopfausführung DIA-EBD

2-schneidig, Kugelkopfausführung DIA-EBD
Allows both high-speed machining and dry cutting of aluminum. Also, great extension of tool life even in graphite processing has been achieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-EBD-R0.5X1
DIA-EBD-R1X2
DIA-EBD-R1.5X3
DIA-EBD-R2X4
DIA-EBD-R2X4-4
DIA-EBD-R2.5X5
DIA-EBD-R3X6
DIA-EBD-R4X8
DIA-EBD-R5X10
DIA-EBD-R6X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

112.67 €

1 6 Arbeitstage 0.52.560418504110

156.54 €

1 6 Arbeitstage 1560628504120

156.54 €

1 6 Arbeitstage 1.5870638504130

156.54 €

1 6 Arbeitstage 2880648504140

153.83 €

1 6 Arbeitstage 2870448504141

160.88 €

1 6 Arbeitstage 2.51090658504150

162.50 €

1 6 Arbeitstage 31290668504160

208.54 €

1 6 Arbeitstage 414110888504180

279.50 €

1 6 Arbeitstage 51812510108504200

334.75 €

1 6 Arbeitstage 62214012128504220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Diamant-Mantel Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support