2-schneidig, Kugelkopfausführung FX-MG-EBD

2-schneidig, Kugelkopfausführung FX-MG-EBD
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.8 - 55 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.01 mm / [Radius] 0.2 - 15 mm / [Außendurchmesser] 0.4 - 30 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Radius-Schaftfräser von OSG durch ihre Vielseitigkeit. Ihre Schneidelänge von 0.8 bis 55 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Der Radius von 0.2 bis 15 mm und die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.01 mm bieten immer die passende Präzision für Ihre Anwendungsbereiche. Der Außendurchmesser beträgt 0.4 bis 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MG-EBD-R0.5X1
FX-MG-EBD-R0.6X1.2
FX-MG-EBD-R0.7X1.4
FX-MG-EBD-R0.8X1.6
FX-MG-EBD-R0.9X1.8
FX-MG-EBD-R0.75X1.5
FX-MG-EBD-R1X2
FX-MG-EBD-R1.5X3
FX-MG-EBD-R1.25X2.5
FX-MG-EBD-R1.75X3.5
FX-MG-EBD-R2X4
FX-MG-EBD-R2X4-4
FX-MG-EBD-R2.5X5
FX-MG-EBD-R2.25X4.5
FX-MG-EBD-R2.75X5.5
FX-MG-EBD-R3.5X7
FX-MG-EBD-R3.25X6.5
FX-MG-EBD-R3.75X7.5
FX-MG-EBD-R4X8
FX-MG-EBD-R4.5X9
FX-MG-EBD-R4.25X8.5
FX-MG-EBD-R4.75X9.5
FX-MG-EBD-R5X10
FX-MG-EBD-R5.5X11
FX-MG-EBD-R6X12
FX-MG-EBD-R6.5X13
FX-MG-EBD-R7X14
FX-MG-EBD-R7.5X15
FX-MG-EBD-R8X16
FX-MG-EBD-R9X18
FX-MG-EBD-R10X20
FX-MG-EBD-R12.5X25
FX-MG-EBD-R15X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

98.23 €

1 6 Arbeitstage 0.52.550418521010

104.56 €

1 6 Arbeitstage 0.635041.28521012

104.56 €

1 6 Arbeitstage 0.73.55041.48521014

104.56 €

1 6 Arbeitstage 0.845041.68521016

104.56 €

1 6 Arbeitstage 0.94.55041.88521018

104.56 €

1 6 Arbeitstage 0.7545041.58521015

93.48 €

1 6 Arbeitstage 1550628521020

100.54 €

1 6 Arbeitstage 1.5860638521030

114.04 €

1 6 Arbeitstage 1.2566062.58521025

119.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.7587063.58521035

100.54 €

1 6 Arbeitstage 2870648521040

95.07 €

1 6 Arbeitstage 2860448521041

116.34 €

1 6 Arbeitstage 2.51080658521050

91.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.25108064.58521045

97.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.75129065.58521055

100.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.51490678521070

109.42 €

1 6 Arbeitstage 3.25149066.58521065

117.14 €

1 6 Arbeitstage 3.75149067.58521075

102.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 414100888521080

143.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.518100898521090

143.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.251810088.58521085

153.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.751810089.58521095

131.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51810010108521100

176.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.52210010118521110

168.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62211012128521120

198.68 €

1 6 Arbeitstage 6.52611012138521130

275.08 €

1 6 Arbeitstage 72611012148521140

281.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.53011012158521150

359.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 83014016168521160

448.46 €

1 6 Arbeitstage 93414016188521180

564.34 €

1 6 Arbeitstage 103816020208521200

1,039.86 €

1 6 Arbeitstage 12.55018025258521250

1,245.86 €

1 6 Arbeitstage 155518025308521300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support