Teilenummer
|
---|
FX-LS-MG-EBD-R0.5X1 |
FX-LS-MG-EBD-R1X2 |
FX-LS-MG-EBD-R1.5X3 |
FX-LS-MG-EBD-R2X4 |
FX-LS-MG-EBD-R2.5X5 |
FX-LS-MG-EBD-R3X6 |
FX-LS-MG-EBD-R3.5X7 |
FX-LS-MG-EBD-R4X8 |
FX-LS-MG-EBD-R5X10 |
FX-LS-MG-EBD-R5.5X11 |
FX-LS-MG-EBD-R6X12 |
FX-LS-MG-EBD-R7X14 |
FX-LS-MG-EBD-R8X16 |
FX-LS-MG-EBD-R9X18 |
FX-LS-MG-EBD-R10X20 |
FX-LS-MG-EBD-R12.5X25 |
FX-LS-MG-EBD-R15X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 70 | 3 | 1 | 8541010 | |
91.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 70 | 3 | 2 | 8541020 | |
94.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 80 | 3 | 3 | 8541030 | ||
97.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 100 | 4 | 4 | 8541040 | |
92.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 100 | 4 | 5 | 8541050 | ||
101.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 140 | 6 | 6 | 8541060 | ||
118.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 140 | 6 | 7 | 8541070 | ||
140.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 14 | 160 | 8 | 8 | 8541080 | ||
178.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 180 | 10 | 10 | 8541100 | ||
209.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 22 | 180 | 10 | 11 | 8541110 | ||
223.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 200 | 12 | 12 | 8541120 | ||
304.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 26 | 200 | 12 | 14 | 8541140 | ||
399.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 220 | 16 | 16 | 8541160 | ||
520.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 34 | 220 | 16 | 18 | 8541180 | ||
622.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 250 | 20 | 20 | 8541200 | ||
953.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 50 | 280 | 25 | 25 | 8541250 | ||
1,359.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 55 | 280 | 25 | 30 | 8541300 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut |
With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften