2-schneidig, Kugelkopf für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff CAP-EBD

2-schneidig, Kugelkopf für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff CAP-EBD
  • Mengenrabatt
Ball end mill for copper, aluminum alloy, and plastic. Highly sharp with good chip discharge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAP-EBD-R0.5X1
CAP-EBD-R1.5X3
CAP-EBD-R3X6
CAP-EBD-R5X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

88.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52.560418503410

99.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5870638503430

122.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31290668503460

203.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51812510108503500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support