2-schneidig, Kugelkopfausführung für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff CRN-EBD

2-schneidig, Kugelkopfausführung für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff CRN-EBD
Ball end mill that enables dry cutting of copper and copper alloy thanks to the CrN coating and sharp blade shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRN-EBD-R0.1X0.2
CRN-EBD-R0.2X0.4
CRN-EBD-R0.3X0.6
CRN-EBD-R0.4X0.8
CRN-EBD-R0.5X1
CRN-EBD-R0.6X1.2
CRN-EBD-R0.7X1.4
CRN-EBD-R0.8X1.6
CRN-EBD-R0.9X1.8
CRN-EBD-R0.75X1.5
CRN-EBD-R1X2
CRN-EBD-R1.5X3
CRN-EBD-R1.25X2.5
CRN-EBD-R1.75X3.5
CRN-EBD-R2X4
CRN-EBD-R2X4-4
CRN-EBD-R2.5X5
CRN-EBD-R3X6
CRN-EBD-R4X8
CRN-EBD-R5X10
CRN-EBD-R6X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

106.86 €

1 6 Arbeitstage 0.10.46040.28503702

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.20.86040.48503704

95.80 €

1 6 Arbeitstage 0.31.16040.68503706

92.64 €

1 6 Arbeitstage 0.426040.88503708

87.89 €

1 6 Arbeitstage 0.52.560418503710

92.64 €

1 6 Arbeitstage 0.636041.28503712

92.64 €

1 6 Arbeitstage 0.73.56041.48503714

92.64 €

1 6 Arbeitstage 0.846041.68503716

92.64 €

1 6 Arbeitstage 0.94.56041.88503718

92.64 €

1 6 Arbeitstage 0.7546041.58503715

90.32 €

1 6 Arbeitstage 1560628503720

92.64 €

1 6 Arbeitstage 1.5870638503730

102.12 €

1 6 Arbeitstage 1.2567062.58503725

105.29 €

1 6 Arbeitstage 1.7587063.58503735

92.64 €

1 6 Arbeitstage 2880648503740

88.75 €

1 6 Arbeitstage 2870448503741

104.56 €

1 6 Arbeitstage 2.51090658503750

103.70 €

1 6 Arbeitstage 31290668503860

97.40 €

1 6 Arbeitstage 414110888503880

125.73 €

1 6 Arbeitstage 51812510108503900

165.21 €

1 6 Arbeitstage 62214012128503920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support