2-schneidig, Bleistifthals, Kugelkopfausführung DIA-PC-EBD (Teilenummern)

2-schneidig, Bleistifthals, Kugelkopfausführung DIA-PC-EBD
Pencil neck ball supports ultra-deep milling of graphite electrodes. Ultra-microcrystalline diamond coating realizes dramatic extension of tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X30
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X40
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X50
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X60
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X30
DIA-PC-EBD-R0.5X1X40
DIA-PC-EBD-R0.5X1X50
DIA-PC-EBD-R0.5X1X60
DIA-PC-EBD-R0.5X1X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X80
DIA-PC-EBD-R0.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1X0.5X60
DIA-PC-EBD-R1X0.5X80
DIA-PC-EBD-R1X0.5X100
DIA-PC-EBD-R1X1X60
DIA-PC-EBD-R1X1X80
DIA-PC-EBD-R1X1X100
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X90
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X120
DIA-PC-EBD-R1.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1.5X1X120
DIA-PC-EBD-R2X0.5X120
DIA-PC-EBD-R2X1X120
DIA-PC-EBD-R3X0.5X150
DIA-PC-EBD-R3X1X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

233.88 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51003060.585049131.50°26′

233.88 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51004060.585049141.70°27′

233.88 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51005060.585049151.80°27′

241.60 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51206060.5850491620°28′

246.75 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51407060.585049172.20°28′

233.88 €

1 6 Arbeitstage 0.52.5100306185049631.90°52′

233.88 €

1 6 Arbeitstage 0.52.5100406185049642.30°54′

233.88 €

1 6 Arbeitstage 0.52.5100506185049652.60°55′

241.60 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51206061850496630°56′

246.75 €

1 6 Arbeitstage 0.52.5140706185049673.30°56′

246.75 €

1 6 Arbeitstage 0.52.5140806185049683.70°57′

252.76 €

1 6 Arbeitstage 0.52.51509061850490040°57′

257.91 €

1 6 Arbeitstage 151206060.5850492130°26′

258.76 €

1 6 Arbeitstage 151408060.585049233.30°27′

263.92 €

1 6 Arbeitstage 1516010060.585049253.70°28′

257.91 €

1 6 Arbeitstage 15120606185049763.90°53′

258.76 €

1 6 Arbeitstage 15140806185049784.50°55′

263.92 €

1 6 Arbeitstage 151601006185049025.30°56′

287.09 €

1 6 Arbeitstage 1.581609080.585049344.40°26′

293.11 €

1 6 Arbeitstage 1.5818012080.585049374.90°27′

287.09 €

1 6 Arbeitstage 1.58160908185049895.80°53′

293.11 €

1 6 Arbeitstage 1.581801208185049036.90°55′

337.74 €

1 6 Arbeitstage 28180120100.585049475.90°27′

337.74 €

1 6 Arbeitstage 2818012010185049047.90°55′

369.49 €

1 6 Arbeitstage 312220150120.585049508.40°27′

369.49 €

1 6 Arbeitstage 312220150121850490610.80°55′

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3
Coating Diamant-Mantel Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support