Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GF-EBDL-R1X2 |
GF-EBDL-R1.5X3 |
GF-EBDL-R2X4 |
GF-EBDL-R2.5X5 |
GF-EBDL-R3X6 |
GF-EBDL-R3.5X7 |
GF-EBDL-R4X8 |
GF-EBDL-R4.5X9 |
GF-EBDL-R5X10 |
GF-EBDL-R5.5X11 |
GF-EBDL-R6X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 20 | 100 | 25 | 6 | 2 | 8456100 | 1.9 | ||
132.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 100 | 40 | 6 | 3 | 8456150 | 2.9 | ||
145.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 60 | 120 | 70 | 6 | 4 | 8456200 | 3.9 | ||
158.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 70 | 140 | 80 | 6 | 5 | 8456250 | 4.8 | ||
167.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 80 | 140 | - | 6 | 6 | 8456300 | - | ||
187.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 90 | 160 | - | 6 | 7 | 8456350 | - | ||
213.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 100 | 160 | - | 8 | 8 | 8456400 | - | ||
238.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 110 | 180 | - | 8 | 9 | 8456450 | - | ||
273.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 120 | 180 | - | 10 | 10 | 8456500 | - | ||
299.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 130 | 200 | - | 10 | 11 | 8456550 | - | ||
341.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 130 | 200 | - | 12 | 12 | 8456600 | - |
Loading...
Type | Bohrung | work material | Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften