Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GF-EBDR-R1X2 |
GF-EBDR-R1.5X3 |
GF-EBDR-R2X4 |
GF-EBDR-R2.5X5 |
GF-EBDR-R3X6 |
GF-EBDR-R3.5X7 |
GF-EBDR-R4X8 |
GF-EBDR-R4.5X9 |
GF-EBDR-R5X10 |
GF-EBDR-R5.5X11 |
GF-EBDR-R6X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 75 | 20 | 4 | 2 | 8537102 | 1.9 | ||
108.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 75 | 30 | 4 | 3 | 8537103 | 2.9 | ||
117.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 75 | 40 | 4 | 4 | 8537104 | 3.9 | ||
118.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 100 | 50 | 6 | 5 | 8537105 | 4.8 | ||
127.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 100 | 60 | 6 | 6 | 8537106 | 5.8 | ||
144.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 35 | 110 | - | 6 | 7 | 8537107 | - | ||
154.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 110 | 70 | 8 | 8 | 8537108 | 7.8 | ||
175.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 45 | 120 | - | 8 | 9 | 8537109 | - | ||
191.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 120 | 80 | 10 | 10 | 8537110 | 9.7 | ||
203.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 55 | 130 | - | 10 | 11 | 8537111 | - | ||
224.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 65 | 130 | 85 | 12 | 12 | 8537112 | 11.7 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften