Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 100 | 25 | 4 | 2 | 8526942 | 1.9 | ||
125.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 100 | 40 | 4 | 3 | 8526943 | 2.9 | ||
137.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 60 | 4 | 4 | 8526944 | 3.9 | ||
147.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 100 | - | 4 | 5 | 8526965 | - | ||
150.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 140 | 70 | 6 | 5 | 8526945 | 4.8 | ||
156.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 100 | - | 4 | 6 | 8526966 | - | ||
159.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 140 | 80 | 6 | 6 | 8526946 | 5.8 | ||
177.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 35 | 160 | - | 6 | 7 | 8526947 | - | ||
197.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 160 | - | 6 | 8 | 8526968 | - | ||
200.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 160 | 100 | 8 | 8 | 8526948 | 7.8 | ||
221.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 45 | 180 | - | 8 | 9 | 8526949 | - | ||
251.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 180 | - | 8 | 10 | 8526970 | - | ||
254.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 180 | 120 | 10 | 10 | 8526950 | 9.7 | ||
278.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 55 | 200 | - | 10 | 11 | 8526951 | - | ||
310.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 65 | 200 | - | 10 | 12 | 8526972 | - | ||
313.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 65 | 200 | 130 | 12 | 12 | 8526952 | 11.7 |
Loading...
Type | Bohrung | work material | Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften