Sphärische Kugelkopfausführung GX-EQD-SF

Sphärische Kugelkopfausführung GX-EQD-SF

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 12 - 15 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.01 mm / [Radius] 8 - 10 mm



Die Radius-Schaftfräser von OSG sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Ihre Schneidelänge von 12 bis 15 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Durch den Radius von 8 bis 10 mm und die ±0.01 mm Toleranz im Radiusdurchmesser wird Ihre Anwendung immer präzise unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GX-EQD-SF-R10

Teilenummer
GX-EQD-SF-R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.46 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 10 Type Sphärische Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.)
Overall Length (L)(mm) 58 Shank diameter (d)(mm) 12 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut Tool No. 3002200 With/Without Torsion NA

Sie befinden sich auf der Seite für Sphärische Kugelkopfausführung GX-EQD-SF, die Teilenummer ist GX-EQD-SF-R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GX-EQD-SF-R10.

Technischer Support