Zum Endbearbeiten, 2-schneidig, Kugelkopfausführung (HSK-kompatibel) FX-H-EBD

Zum Endbearbeiten, 2-schneidig, Kugelkopfausführung (HSK-kompatibel) FX-H-EBD
  • Mengenrabatt
Provides stable cutting not only with HSK holders but also with shrink-fit long arbors with large L/D ratio.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-H-EBD-R0.5X2.5
FX-H-EBD-R0.75X3.75
FX-H-EBD-R1X5
FX-H-EBD-R1.5X7.5
FX-H-EBD-R2X10
FX-H-EBD-R2.5X12.5
FX-H-EBD-R3X15
FX-H-EBD-R4X20
FX-H-EBD-R5X25
FX-H-EBD-R6X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

83.15 €

1 6 Arbeitstage 0.51502.5685209900.95

87.89 €

1 6 Arbeitstage 0.751.5503.75685209911.45

87.89 €

1 6 Arbeitstage 12505685209921.95

93.48 €

1 6 Arbeitstage 1.53507.5685213032.85

91.91 €

1 6 Arbeitstage 245010685213043.85

106.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.555012.5685213054.8

101.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 365015685213065.7

91.40 €

1 6 Arbeitstage 486020885213087.6

117.14 €

1 6 Arbeitstage 51070251085213109.5

150.62 €

1 6 Arbeitstage 612803012852131211.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Bohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support