2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung DLC-LN-EBD

2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung DLC-LN-EBD
  • Mengenrabatt
Ultra-smooth DLC coating prevents welding adhesion. Achieves high speed in shape machining of aluminum alloys, while also obtaining a smooth surface finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLC-LN-EBD-R0.5X5
DLC-LN-EBD-R1X10
DLC-LN-EBD-R1.5X15
DLC-LN-EBD-R2X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

82.63 €

1 6 Arbeitstage 0.51.560585282010.95

82.63 €

1 6 Arbeitstage 13601085282021.95

87.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.5701585282032.85

86.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26802085282043.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Langhalsbohrung work material Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support