2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung (Tief-gerippte Kugelausführung) WXL-LN-EBD

2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung (Tief-gerippte Kugelausführung) WXL-LN-EBD
  • Mengenrabatt
The hard lubricant film WXL coating is effective for a wide range of processing, from mold materials to copper electrodes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXL-LN-EBD-R0.05X0.3X4
WXL-LN-EBD-R0.05X0.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X0.3X4
WXL-LN-EBD-R0.1X0.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X0.5X6
WXL-LN-EBD-R0.1X0.75X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1X6
WXL-LN-EBD-R0.1X1.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1.5X6
WXL-LN-EBD-R0.1X1.25X4
WXL-LN-EBD-R0.1X1.75X4
WXL-LN-EBD-R0.1X2X4
WXL-LN-EBD-R0.1X2X6
WXL-LN-EBD-R0.1X2.5X4
WXL-LN-EBD-R0.1X3X4
WXL-LN-EBD-R0.2X0.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X0.75X4
WXL-LN-EBD-R0.2X1X4
WXL-LN-EBD-R0.2X1X6
WXL-LN-EBD-R0.2X1.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X1.5X6
WXL-LN-EBD-R0.2X2X4
WXL-LN-EBD-R0.2X2X6
WXL-LN-EBD-R0.2X2.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X2.5X6
WXL-LN-EBD-R0.2X3X4
WXL-LN-EBD-R0.2X3X6
WXL-LN-EBD-R0.2X3.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X4X4
WXL-LN-EBD-R0.2X4X6
WXL-LN-EBD-R0.2X4.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X5X6
WXL-LN-EBD-R0.2X5.5X4
WXL-LN-EBD-R0.2X6X4
WXL-LN-EBD-R0.2X6X6
WXL-LN-EBD-R0.3X1X4
WXL-LN-EBD-R0.3X1.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X1.5X6
WXL-LN-EBD-R0.3X2X4
WXL-LN-EBD-R0.3X2X6
WXL-LN-EBD-R0.3X2.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X2.5X6
WXL-LN-EBD-R0.3X3X4
WXL-LN-EBD-R0.3X3X6
WXL-LN-EBD-R0.3X3.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X4X4
WXL-LN-EBD-R0.3X4X6
WXL-LN-EBD-R0.3X4.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X5X6
WXL-LN-EBD-R0.3X5.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X6X4
WXL-LN-EBD-R0.3X6X6
WXL-LN-EBD-R0.3X6.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X7X4
WXL-LN-EBD-R0.3X7.5X4
WXL-LN-EBD-R0.3X8X4
WXL-LN-EBD-R0.3X8X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Interference Angle
(Degree)

162.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.050.08450.3431101030.08514.46

176.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.050.08450.5431101050.08514.1

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16450.3431102030.1814.59

114.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16450.5431102050.1814.44

127.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16500.5631202050.1814.16

123.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16450.75431102070.1813.72

114.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16451431102100.1813.31

127.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16501631202100.1813.85

123.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16451.5431102150.1812.56

138.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16501.5631202150.1813.3

123.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16451.25431102120.1812.92

135.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16451.75431102170.1812.21

135.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16452431102200.1811.88

149.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16502631202200.1812.8

148.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16452.5431102250.1811.28

159.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.16453431102300.1810.73

86.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3450.5431104050.3714.3

94.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3450.75431104070.3713.83

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3451431104100.3713.39

91.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3501631204100.3713.93

78.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3451.5431104150.3712.59

91.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3501.5631204150.3713.36

80.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3452431104200.3711.88

94.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3502631204200.3712.83

82.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3452.5431104250.3711.24

97.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3502.5631204250.3712.35

88.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3453431104300.3710.67

103.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3503631204300.3711.9

94.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3453.5431104350.3710.15

94.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3454431104400.379.68

118.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3504631204400.3711.09

100.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3454.5431104450.379.25

100.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3455431104500.378.86

124.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3505631204500.371038

114.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3455.5431104550.378.5

114.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3456431104600.378.16

139.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.3506631204600.379.76

67.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5451431106100.5513.49

58.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5451.5431106150.5512.64

72.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5501.5631206150.5513.42

58.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5452431106200.5511.88

72.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5502631206200.5512.87

59.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5452.5431106250.5511.21

73.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5502.5631206250.5512.37

59.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5453431106300.5510.61

73.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5503631206300.5511.9

62.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5453.5431106350.5510.07

62.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5454431106400.559.58

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5504631206400.5511.06

70.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5454.5431106450.559.13

62.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5455431106500.558.73

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5505631206500.5510.33

70.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5455.5431106550.558.36

62.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5456431106600.558.02

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5506631206600.559.69

70.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5456.5431106650.557.7

70.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5457431106700.557.41

82.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5457.5431106750.557.14

82.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5458431106800.556.89

97.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.5508631206800.558.62

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Langhalsbohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating Für allgemeinen Stahl (AlCrN usw.) R Precision(μm) -0.005~+0.005 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support