2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung, (Kugelausführung für tiefe Rippen) WX-LN-EBD

2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung, (Kugelausführung für tiefe Rippen) WX-LN-EBD
A long neck ball where the effective length can be selected to suit the machining shape. The high toughness carbide base material achieves stable cutting for a wide range of processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-LN-EBD-R0.1X0.5
WX-LN-EBD-R0.1X1
WX-LN-EBD-R0.1X1.5
WX-LN-EBD-R0.2X1
WX-LN-EBD-R0.2X1.5
WX-LN-EBD-R0.2X2
WX-LN-EBD-R0.2X2.5
WX-LN-EBD-R0.2X3
WX-LN-EBD-R0.3X2
WX-LN-EBD-R0.3X3
WX-LN-EBD-R0.3X4
WX-LN-EBD-R0.3X5
WX-LN-EBD-R0.3X6
WX-LN-EBD-R0.3X8
WX-LN-EBD-R0.4X2
WX-LN-EBD-R0.4X4
WX-LN-EBD-R0.4X5
WX-LN-EBD-R0.4X6
WX-LN-EBD-R0.4X7
WX-LN-EBD-R0.4X8
WX-LN-EBD-R0.4X10
WX-LN-EBD-R0.5X3
WX-LN-EBD-R0.5X4
WX-LN-EBD-R0.5X5
WX-LN-EBD-R0.5X6
WX-LN-EBD-R0.5X7
WX-LN-EBD-R0.5X8
WX-LN-EBD-R0.5X9
WX-LN-EBD-R0.5X10
WX-LN-EBD-R0.5X12
WX-LN-EBD-R0.5X14
WX-LN-EBD-R0.5X16
WX-LN-EBD-R0.5X20
WX-LN-EBD-R0.6X6
WX-LN-EBD-R0.6X8
WX-LN-EBD-R0.6X10
WX-LN-EBD-R0.6X12
WX-LN-EBD-R0.7X8
WX-LN-EBD-R0.7X12
WX-LN-EBD-R0.7X16
WX-LN-EBD-R0.8X8
WX-LN-EBD-R0.8X12
WX-LN-EBD-R0.8X16
WX-LN-EBD-R0.8X20
WX-LN-EBD-R0.9X8
WX-LN-EBD-R0.9X12
WX-LN-EBD-R0.9X16
WX-LN-EBD-R0.9X20
WX-LN-EBD-R0.15X1
WX-LN-EBD-R0.15X1.5
WX-LN-EBD-R0.15X2
WX-LN-EBD-R0.25X2
WX-LN-EBD-R0.25X3
WX-LN-EBD-R0.25X4
WX-LN-EBD-R0.25X5
WX-LN-EBD-R0.25X6
WX-LN-EBD-R0.25X8
WX-LN-EBD-R0.75X8
WX-LN-EBD-R0.75X12
WX-LN-EBD-R0.75X16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

78.78 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16450.5430302010.18

77.80 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16451430302020.18

84.73 €

1 6 Arbeitstage 0.10.16451.5430302030.18

52.51 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3451430304020.37

52.51 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3451.5430304030.37

57.13 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3452430304040.37

57.13 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3452.5430304050.37

63.21 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3453430304060.37

41.33 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5452430306020.55

41.33 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5453430306030.55

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5454430306040.55

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5455430306050.55

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5456430306060.55

57.98 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5458430306080.55

41.33 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6452430308020.75

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6454430308040.75

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6455430308050.75

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6456430308060.75

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6457430308070.75

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.40.6458430308080.75

57.98 €

1 6 Arbeitstage 0.40.64510430308100.75

35.60 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8453430310030.95

39.62 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8454430310040.95

39.62 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8455430310050.95

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8456430310060.95

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8457430310070.95

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8458430310080.95

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8459430310090.95

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.50.84510430310100.95

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.50.84512430310120.95

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85014430310140.95

57.98 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85016430310160.95

70.02 €

1 6 Arbeitstage 0.50.85520430310200.95

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.61456430312061.15

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.61458430312081.15

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.614510430312101.15

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.614512430312121.15

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.71.1458430314081.35

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.71.14512430314121.35

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.71.15016430314161.35

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.81.3458430316081.55

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.81.34512430316121.55

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.81.35016430316161.55

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.81.35520430316201.55

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.91.4458430318081.75

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.91.44512430318121.75

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.91.45016430318161.75

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.91.45520430318201.75

77.80 €

1 6 Arbeitstage 0.150.24451430303020.28

77.80 €

1 6 Arbeitstage 0.150.24451.5430303030.28

84.73 €

1 6 Arbeitstage 0.150.24452430303040.28

52.51 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4452430305020.45

52.51 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4453430305030.45

52.51 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4454430305040.45

52.51 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4455430305050.45

57.13 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4456430305060.45

66.00 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4458430305080.45

43.03 €

1 6 Arbeitstage 0.751.2458430315081.45

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.751.24512430315121.45

49.22 €

1 6 Arbeitstage 0.751.25016430315161.45

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Langhalsbohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support