• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

4-schneidig, langer Hals, Kugelkordelausführung für Graphit DG-LN-EBM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DG-LN-EBM-R1X10
DG-LN-EBM-R1X16
DG-LN-EBM-R1X20
DG-LN-EBM-R1.5X10
DG-LN-EBM-R1.5X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

107.25 €

1 6 Arbeitstage 13501085548211.9

107.25 €

1 6 Arbeitstage 13601685548221.9

107.25 €

1 6 Arbeitstage 13602085548231.9

107.25 €

1 6 Arbeitstage 1.54.5601085548312.9

107.25 €

1 6 Arbeitstage 1.54.5602085548322.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Langhalsbohrung work material Aluminium / Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4
Coating DG Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.015~+0.015
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support