Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GX-CR-EDS-SF-12XR0.5 |
GX-CR-EDS-SF-16XR0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 34 | 6 | 3001123 | ||
98.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 16 | 49 | 10 | 3001163 |
Loading...
R Size(mm) | 0.5 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Radius | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) |
Torsion Angle (θ) | Keine Torsion |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften