• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig, Ecke R kurze Ausführung FX-CR-EDS-6

2-schneidig, Ecke R kurze Ausführung FX-CR-EDS-6
End mill with rounded corners for high-speed machining that fully draws on the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-CR-EDS-6-0.5X1.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-0.6X1.8XR0.1
FX-CR-EDS-6-0.8X2.4XR0.1
FX-CR-EDS-6-1X2.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.2X3XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.4X3.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.5X3.8XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.6X4XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.8X4.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-2X5XR0.1
FX-CR-EDS-6-2.5X5XR0.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 1°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 1.5°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 2°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 2.5°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 3°
(mm)

80.11 €

1 6 Arbeitstage 0.50.71.585457051.611.741.8722.142.28

80.11 €

1 6 Arbeitstage 0.60.91.885457061.861.921.992.072.152.23

79.38 €

1 6 Arbeitstage 0.81.22.485457082.482.562.662.762.862.98

70.75 €

1 6 Arbeitstage 11.52.585457102.582.672.772.852.983.1

79.38 €

1 6 Arbeitstage 1.21.8385457123.13.23.323.453.583.72

79.38 €

1 6 Arbeitstage 1.42.13.585457143.613.743.874.024.184.35

70.75 €

1 6 Arbeitstage 1.52.33.885457153.924.064.214.364.544.72

79.38 €

1 6 Arbeitstage 1.62.4485457164.134.274.434.594.774.97

79.38 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74.585457184.654.814.985.175.375.59

65.64 €

1 6 Arbeitstage 23585457205.165.345.545.745.976.21

65.64 €

1 6 Arbeitstage 2.53.7585457255.165.345.545.745.976.21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 0.1 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Type Radius Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 6
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Surface Treatment FX

Technischer Support