Neuer DLC-beschichteter Hartmetall-Schaftfräser, 2 -schneidig, kurze Ausführung für Aluminiumlegierung DLC-AIR-EDS

Neuer DLC-beschichteter Hartmetall-Schaftfräser, 2 -schneidig, kurze Ausführung für Aluminiumlegierung DLC-AIR-EDS
End mill for aluminum alloy based on the concept of ultra-high speed machining. Ideal for high-efficiency processing of large aluminum parts for aircrafts, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLC-AIR-EDS-12XR1
DLC-AIR-EDS-12XR1.6
DLC-AIR-EDS-12XR3
DLC-AIR-EDS-16XR1
DLC-AIR-EDS-16XR1.6
DLC-AIR-EDS-16XR3
DLC-AIR-EDS-20XR1
DLC-AIR-EDS-20XR1.6
DLC-AIR-EDS-20XR3
DLC-AIR-EDS-25XR1
DLC-AIR-EDS-25XR1.6
DLC-AIR-EDS-25XR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

233.00 €

1 6 Arbeitstage 121149012408528822

233.00 €

1 6 Arbeitstage 121.6149012408528823

233.00 €

1 6 Arbeitstage 123149012408528826

455.70 €

1 6 Arbeitstage 1611810016458528862

455.70 €

1 6 Arbeitstage 161.61810016458528863

455.70 €

1 6 Arbeitstage 1631810016458528866

668.10 €

1 6 Arbeitstage 2012211020568528902

668.10 €

1 6 Arbeitstage 201.62211020568528903

668.10 €

1 6 Arbeitstage 2032211020568528906

901.00 €

1 6 Arbeitstage 2512711025568528952

901.00 €

1 6 Arbeitstage 251.62711025568528953

901.00 €

1 6 Arbeitstage 2532711025568528956

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating DLC Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Surface Treatment DLC

Technischer Support