• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Schaftfräser, Phoenix (Stiernase mit hohem Vorschub) PHX-CRT

Hartmetall-Schaftfräser, Phoenix (Stiernase mit hohem Vorschub) PHX-CRT
Corner radius type with a low-resistance blade shape in order to increase the amount of cutting per blade. Unprecedented high-feed processing is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHX-CRT-1XR0.3
PHX-CRT-1.5XR0.3
PHX-CRT-2XR0.5
PHX-CRT-3XR0.8
PHX-CRT-4XR1
PHX-CRT-5XR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 1°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 2°
(mm)
Actual effective length at work slope angle α (Le) 3°
(mm)

104.54 €

1 6 Arbeitstage 10.3260430900024.294.565.055.5

104.54 €

1 6 Arbeitstage 1.50.33604.530900034.825.115.646.12

100.21 €

1 6 Arbeitstage 20.5460630900046.416.777.397.89

98.58 €

1 6 Arbeitstage 30.8670930900069.469.8710.6211.48

98.58 €

1 6 Arbeitstage 4187012309000812.613.0914.0715.21

100.21 €

1 6 Arbeitstage 51107015309001015.7216.3--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Surface Treatment FX

Technischer Support