WX21 Hartmetall-Schaftfräser (Super-Radius) WX-CRE

WX21 Hartmetall-Schaftfräser (Super-Radius) WX-CRE
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.8 - 5.5 mm / [Schneidendurchmesser] 2 - 13 mm / [Radius] 0.5 - 3 mm / [Halslänge] 5 - 24 mm



Die Schaftfräser von OSG wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Dank einer Schneidenlänge von 0.8 bis 5.5 mm erlauben sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit einem Schneidendurchmesser von 2 bis 13 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit zuverlässig bleibt und die Herstellungsqualität konstant. Durch den Radius von 0.5 bis 3 mm wird Ihre Anwendung stets präzise unterstützt. Die Halslänge beträgt 5 bis 24 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-CRE-5XR1.2
WX-CRE-7XR1.5
WX-CRE-13XR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No.

110.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51.2280612.58549457

150.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 71.53906-8549477

279.00 €

1 6 Arbeitstage 1335.511012-8549543

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Keine Torsion
Surface Treatment WX

Technischer Support