Ultra-FX-Super-Hartmetall-Schaftfräser (multifunktionaler HS-Schaft starke Ausführung) FXS-HS-PKE

Ultra-FX-Super-Hartmetall-Schaftfräser (multifunktionaler HS-Schaft starke Ausführung) FXS-HS-PKE
  • Mengenrabatt
Ideal for high-efficiency machining of pocket engraving with the minimum required blade length and strong torsion. Overall tool length which fits shrink-fit and HSK types perfectly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-HS-PKE-6XR0.5X50
FXS-HS-PKE-6XR1X50
FXS-HS-PKE-8XR0.5X60
FXS-HS-PKE-8XR1X60
FXS-HS-PKE-10XR0.5X70
FXS-HS-PKE-10XR1X70
FXS-HS-PKE-12XR0.5X80
FXS-HS-PKE-12XR1X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Effective Length
(mm)

122.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.59506853501615

122.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 619506853521615

154.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.512608853501820

154.90 €

1 6 Arbeitstage 8112608853521820

189.10 €

1 6 Arbeitstage 100.5157010853502025

189.10 €

1 6 Arbeitstage 101157010853522025

231.40 €

1 6 Arbeitstage 120.5188012853502230

231.40 €

1 6 Arbeitstage 121188012853522230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Surface Treatment FX

Technischer Support