Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WX-CR-PHS-6XR0.3
Blade diameter (D)(φ) | 6 | R Size(mm) | 0.3 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 13 | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche |
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Tool No. | 3016362 |
Surface Treatment | WX |
Sie befinden sich auf der Seite für WX21 Hartmetall-Schaftfräser, Schwerschnitt-Ausführung hoher Stärke mit 4 Messern kurzer abgerundeter Ecke WX-CR-PHS, die Teilenummer ist WX-CR-PHS-6XR0.3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WX-CR-PHS-6XR0.3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften