Ultra-FX-Hartmetall-Super-Schaftfräser (Eckenradius mit kurzer Ausführung) FXS-CR-EMS

Ultra-FX-Hartmetall-Super-Schaftfräser (Eckenradius mit kurzer Ausführung) FXS-CR-EMS
  • Mengenrabatt
Radius end mill for high-speed processing with high rigidity. High speed machining of hardened steel is also possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-CR-EMS-6XR0.2
FXS-CR-EMS-6XR0.5
FXS-CR-EMS-6XR1
FXS-CR-EMS-8XR0.2
FXS-CR-EMS-8XR0.5
FXS-CR-EMS-8XR1
FXS-CR-EMS-8XR2
FXS-CR-EMS-10XR0.2
FXS-CR-EMS-10XR0.5
FXS-CR-EMS-10XR1
FXS-CR-EMS-10XR2
FXS-CR-EMS-12XR0.2
FXS-CR-EMS-12XR0.5
FXS-CR-EMS-12XR1
FXS-CR-EMS-12XR2
FXS-CR-EMS-12XR3
FXS-CR-EMS-16XR0.5
FXS-CR-EMS-16XR1
FXS-CR-EMS-16XR2
FXS-CR-EMS-16XR3
FXS-CR-EMS-20XR0.5
FXS-CR-EMS-20XR1
FXS-CR-EMS-20XR2
FXS-CR-EMS-20XR3
FXS-CR-EMS-25XR0.5
FXS-CR-EMS-25XR1
FXS-CR-EMS-25XR2
FXS-CR-EMS-25XR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

106.85 €

1 6 Arbeitstage 60.21569068545509

106.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.51569068545511

106.85 €

1 6 Arbeitstage 611569068545512

133.46 €

1 6 Arbeitstage 80.220610088545514

133.46 €

1 6 Arbeitstage 80.520610088545516

133.46 €

1 6 Arbeitstage 8120610088545517

133.46 €

1 6 Arbeitstage 8220610088545518

179.80 €

1 6 Arbeitstage 100.2256100108545519

179.80 €

1 6 Arbeitstage 100.5256100108545521

179.80 €

1 6 Arbeitstage 101256100108545522

179.80 €

1 6 Arbeitstage 102256100108545523

218.42 €

1 6 Arbeitstage 120.2306110128545524

218.42 €

1 6 Arbeitstage 120.5306110128545526

218.42 €

1 6 Arbeitstage 121306110128545527

218.42 €

1 6 Arbeitstage 122306110128545528

218.42 €

1 6 Arbeitstage 123306110128545529

430.44 €

1 6 Arbeitstage 160.5406140168545531

430.44 €

1 6 Arbeitstage 161406140168545532

430.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162406140168545533

430.44 €

1 6 Arbeitstage 163406140168545534

631.28 €

1 6 Arbeitstage 200.5456160208545536

631.28 €

1 6 Arbeitstage 201456160208545537

631.28 €

1 6 Arbeitstage 202456160208545538

631.28 €

1 6 Arbeitstage 203456160208545539

1,057.02 €

1 6 Arbeitstage 250.5508180258545541

1,057.02 €

1 6 Arbeitstage 251508180258545542

1,057.02 €

1 6 Arbeitstage 252508180258545543

1,057.02 €

1 6 Arbeitstage 253508180258545544

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Type Radius Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Surface Treatment FX

Technischer Support