Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NEO-CR-EMS-8XR0.3 |
NEO-CR-EMS-8XR2 |
NEO-CR-EMS-10XR0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 8519682 | |
171.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 8519689 | |
220.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 8519703 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Surface Treatment | FX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften