Hartmetall-Schaftfräser-WX-Supermantel (hohe Präzision Stiernase) , WXS-CPR

Hartmetall-Schaftfräser-WX-Supermantel (hohe Präzision Stiernase) , WXS-CPR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
High-precision bull nose (radius) end mill for shape processing of molds. High-speed cutting of hardened steel is also possible thanks to the WXS coating with excellent heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WXS-CPR-0.4XR0.05X0X2
WXS-CPR-0.5XR0.05X0X2
WXS-CPR-0.5XR0.1X0X1
WXS-CPR-0.6XR0.1X0X4
WXS-CPR-0.8XR0.1X0X4
WXS-CPR-1XR0.2X0X6
WXS-CPR-1XR0.3X0X4
WXS-CPR-1XR0.3X0X10
WXS-CPR-1.2XR0.2X0X6
WXS-CPR-1.5XR0.2X0X8
WXS-CPR-1.5XR0.2X0X12
WXS-CPR-2XR0.1X0X8
WXS-CPR-2XR0.2X0X12
WXS-CPR-2XR0.2X0X16
WXS-CPR-2XR0.3X0X8
WXS-CPR-2XR0.5X0X10
WXS-CPR-2XR0.5X0X12
WXS-CPR-2.5XR0.5X0X10
WXS-CPR-3XR0.2X0X16
WXS-CPR-3XR0.2X0X20
WXS-CPR-3XR0.5X0X12
WXS-CPR-3XR0.5X0X16
WXS-CPR-4XR0.5X0X16
WXS-CPR-4XR0.5X0X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Machining Application Tool No. Effective length from blade tip to shank
(mm)

90.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.325042Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)31004039.6

72.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.425042Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)31005029.1

72.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.425041Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)31005078.1

72.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.60.10.4825044Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310060210.9

83.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.10.6525044Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310080110.5

76.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.20.825046Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310101212.9

76.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.30.825044Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310101810.1

76.70 €

1 6 Arbeitstage 10.30.8250410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310102116.1

79.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.20.2125046Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310120111.7

79.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.21.225048Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310150213.1

79.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.21.2250412Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310150417.1

83.02 €

33.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20.11.625048Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310200112.2

80.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.21.6250412Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310200916.2

80.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.21.6260416Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310201020.2

80.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.31.625048Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310201312.2

80.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.51.6250410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310202014.2

80.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.51.6250412Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310202116.2

83.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.52.2250410Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310250413.2

112.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.22.5260616Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310300321.9

112.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.22.5270620Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310300425.9

110.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.52.5260612Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310301417.9

112.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.52.5260616Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)310301521.9

133.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.54460616Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche310401320.1

133.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.54460620Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche310401424.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl Type Langhalsradius Coating For High Hardness (Silicone Group)
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Neck Section Taper Half Angle(°) 0 Neck Section Taper Half Angle(Degree) 0

Technischer Support