Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 70 | 4 | 20 | 3092041 | ||
93.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 70 | 4 | 28 | 3092042 | ||
105.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 9 | 80 | 6 | 30 | 3092061 | ||
83.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 9 | 90 | 6 | 42 | 3092062 | ||
87.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 9 | 100 | 6 | 54 | 3092063 | ||
98.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 12 | 85 | 8 | 40 | 3092081 | ||
107.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 12 | 100 | 8 | 56 | 3092082 | ||
117.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 12 | 120 | 8 | 72 | 3092083 | ||
124.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 100 | 10 | 50 | 3092101 | ||
137.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 120 | 10 | 70 | 3092102 | ||
150.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 140 | 10 | 90 | 3092103 | ||
171.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 18 | 110 | 12 | 60 | 3092121 | ||
192.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 18 | 135 | 12 | 84 | 3092122 | ||
213.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 18 | 160 | 12 | 108 | 3092123 | ||
343.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 24 | 140 | 16 | 80 | 3092161 | ||
391.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 24 | 175 | 16 | 120 | 3092162 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften