Hartmetall-Schaftfräser (trapezförmiger Läufer) MG-TRC

Hartmetall-Schaftfräser (trapezförmiger Läufer) MG-TRC
  • Mengenrabatt
Tapered blade end mill that can be used for trapezoidal runner processing. High toughness carbide alloy is used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-TRC-2X7
MG-TRC-2X10
MG-TRC-2X12
MG-TRC-2X15
MG-TRC-2.5X7
MG-TRC-2.5X10
MG-TRC-2.5X12
MG-TRC-2.5X15
MG-TRC-3X7
MG-TRC-3X10
MG-TRC-3X12
MG-TRC-3X15
MG-TRC-3.5X7
MG-TRC-3.5X10
MG-TRC-3.5X12
MG-TRC-3.5X15
MG-TRC-4X7
MG-TRC-4X10
MG-TRC-4X12
MG-TRC-4X15
MG-TRC-4.5X7
MG-TRC-4.5X10
MG-TRC-4.5X12
MG-TRC-4.5X15
MG-TRC-5X7
MG-TRC-5X10
MG-TRC-5X12
MG-TRC-5X15
MG-TRC-6X7
MG-TRC-6X10
MG-TRC-6X12
MG-TRC-6X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

94.79 €

1 6 Arbeitstage 7244458539001

98.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10244458539021

102.65 €

1 6 Arbeitstage 12244458539041

109.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15246508539061

94.79 €

1 6 Arbeitstage 72.554458539002

109.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.556508539022

84.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122.556508539042

109.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 152.556508539062

101.94 €

1 6 Arbeitstage 7366508539003

109.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10366508539023

84.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12366508539043

90.46 €

1 6 Arbeitstage 15368608539063

101.94 €

1 6 Arbeitstage 73.576508539004

109.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.576508539024

101.83 €

1 6 Arbeitstage 123.578608539044

104.54 €

1 6 Arbeitstage 153.578608539064

102.65 €

1 6 Arbeitstage 7486508539005

98.58 €

1 6 Arbeitstage 10488608539025

101.83 €

1 6 Arbeitstage 12488608539045

113.21 €

1 6 Arbeitstage 154810708539065

95.33 €

1 6 Arbeitstage 74.598608539006

98.58 €

1 6 Arbeitstage 104.598608539026

101.83 €

1 6 Arbeitstage 124.5910708539046

156.00 €

1 6 Arbeitstage 154.5910708539066

98.58 €

1 6 Arbeitstage 75108608539007

138.67 €

1 6 Arbeitstage 1051010708539027

147.33 €

1 6 Arbeitstage 1251010708539047

161.96 €

1 6 Arbeitstage 1551012758539067

130.54 €

1 6 Arbeitstage 761210708539008

151.12 €

1 6 Arbeitstage 1061212758539028

161.96 €

1 6 Arbeitstage 1261212758539048

183.08 €

1 6 Arbeitstage 1561212758539068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Technischer Support