2-schneidig, kurze Ausführung EX-TIN-EDS (Teilenummern)

2-schneidig, kurze Ausführung EX-TIN-EDS
  • Mengenrabatt
TiN-beschichteter Allzweckfräser mit 2 Schneiden in kurzer Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-TIN-EDS-0.8
EX-TIN-EDS-0.9
EX-TIN-EDS-1
EX-TIN-EDS-1.1
EX-TIN-EDS-1.2
EX-TIN-EDS-1.3
EX-TIN-EDS-1.4
EX-TIN-EDS-1.5
EX-TIN-EDS-1.6
EX-TIN-EDS-1.7
EX-TIN-EDS-1.8
EX-TIN-EDS-1.9
EX-TIN-EDS-2
EX-TIN-EDS-2.1
EX-TIN-EDS-2.2
EX-TIN-EDS-2.3
EX-TIN-EDS-2.4
EX-TIN-EDS-2.5
EX-TIN-EDS-2.6
EX-TIN-EDS-2.7
EX-TIN-EDS-2.8
EX-TIN-EDS-2.9
EX-TIN-EDS-3
EX-TIN-EDS-3.1
EX-TIN-EDS-3.2
EX-TIN-EDS-3.3
EX-TIN-EDS-3.4
EX-TIN-EDS-3.5
EX-TIN-EDS-3.6
EX-TIN-EDS-3.7
EX-TIN-EDS-3.8
EX-TIN-EDS-3.9
EX-TIN-EDS-4
EX-TIN-EDS-4.1
EX-TIN-EDS-4.2
EX-TIN-EDS-4.3
EX-TIN-EDS-4.4
EX-TIN-EDS-4.5
EX-TIN-EDS-4.6
EX-TIN-EDS-4.7
EX-TIN-EDS-4.8
EX-TIN-EDS-4.9
EX-TIN-EDS-5
EX-TIN-EDS-5.1
EX-TIN-EDS-5.2
EX-TIN-EDS-5.3
EX-TIN-EDS-5.4
EX-TIN-EDS-5.5
EX-TIN-EDS-5.6
EX-TIN-EDS-5.7
EX-TIN-EDS-5.8
EX-TIN-EDS-5.9
EX-TIN-EDS-6
EX-TIN-EDS-6.1
EX-TIN-EDS-6.2
EX-TIN-EDS-6.3
EX-TIN-EDS-6.4
EX-TIN-EDS-6.5
EX-TIN-EDS-6.6
EX-TIN-EDS-6.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

42.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.664576808

42.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.864576809

27.17 €

1 6 Arbeitstage 1264588002

39.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.12.564576811

39.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.22.564576812

39.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3364576813

39.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4364576814

25.57 €

1 6 Arbeitstage 1.5364588003

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.63.564576816

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.73.564576817

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.8464576818

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.9465076819

24.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2465088004

35.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.14.565076821

35.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.24.565076822

35.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.3565076823

35.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.4565076824

23.87 €

1 6 Arbeitstage 2.5565088005

35.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.65.565076826

35.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.75.565076827

35.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.8665076828

35.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.9665076829

21.46 €

1 6 Arbeitstage 3665088006

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.16.586076831

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.26.586076832

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.3786076833

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.4786076834

21.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5886088007

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.6886076836

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.7886076837

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.8886076838

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.9886076839

21.46 €

1 6 Arbeitstage 4886088008

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.11086076841

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.21086076842

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.31086076843

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.41086076844

21.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.51086088009

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.61086076846

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.71086076847

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.81086076848

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.91086076849

21.46 €

1 6 Arbeitstage 51086088010

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.11286076851

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.21286076852

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.31286076853

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.41286076854

21.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.51286088011

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.61286076856

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.71286076857

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.81286076858

33.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.91286076859

21.46 €

1 6 Arbeitstage 61286088012

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.114106076861

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.214106076862

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.314106076863

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.414106076864

23.53 €

1 6 Arbeitstage 6.514106088013

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.614106076866

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.714106076867

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support