2-schneidig, universell einsetzbar, mittlere Ausführung EDN (Teilenummern)

2-schneidig, universell einsetzbar, mittlere Ausführung EDN
  • Mengenrabatt
Universeller 2-Schneiden-Fräser in mittlerer Ausführung mit Kobalt-Schnellstahl als Basismaterial.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EDN-1
EDN-1.5
EDN-2
EDN-2.5
EDN-3
EDN-3.5
EDN-4
EDN-4.5
EDN-5
EDN-5.5
EDN-5.8
EDN-6
EDN-6.5
EDN-7
EDN-7.5
EDN-7.8
EDN-8
EDN-8.5
EDN-9
EDN-9.5
EDN-9.8
EDN-10
EDN-11
EDN-11.8
EDN-12
EDN-13
EDN-14
EDN-15
EDN-16
EDN-17
EDN-18
EDN-19
EDN-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

21.67 €

1 6 Arbeitstage 13.564580202

19.96 €

1 6 Arbeitstage 1.5564580203

19.06 €

1 6 Arbeitstage 2765080204

18.42 €

1 6 Arbeitstage 2.5865080205

16.46 €

1 6 Arbeitstage 31065080206

16.46 €

1 6 Arbeitstage 3.51286080207

16.46 €

1 15 Arbeitstage 41286080208

16.46 €

1 6 Arbeitstage 4.51586080209

16.46 €

1 6 Arbeitstage 51586080210

16.46 €

1 15 Arbeitstage 5.51586080211

36.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.820665-

16.24 €

1 6 Arbeitstage 61586080212

18.16 €

1 6 Arbeitstage 6.520106080213

18.16 €

1 6 Arbeitstage 720106080214

17.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.520106080215

39.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.825865-

18.16 €

1 6 Arbeitstage 820106080216

20.86 €

1 6 Arbeitstage 8.525107080217

20.86 €

1 6 Arbeitstage 925107080218

20.86 €

1 6 Arbeitstage 9.525107080219

45.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.8351080-

20.86 €

1 6 Arbeitstage 1025107080220

25.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1130128080221

57.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11.8401290-

26.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230128080222

31.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1335128580223

32.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435169080224

35.28 €

1 6 Arbeitstage 1540169580225

37.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640169580226

44.66 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 1740169580227

44.66 €

1 6 Arbeitstage 1840169580228

53.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19452011080229

53.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20452011080230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support