• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig ,´mittlere Ausführung EX-TIN-EDN

2-schneidig ,´mittlere Ausführung EX-TIN-EDN
  • Mengenrabatt
TiN-beschichteter Allzweck-Schaftfräser mit 2 Schneiden und mittlerer Form.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-TIN-EDN-1
EX-TIN-EDN-1.5
EX-TIN-EDN-2
EX-TIN-EDN-2.5
EX-TIN-EDN-3
EX-TIN-EDN-3.5
EX-TIN-EDN-4
EX-TIN-EDN-4.5
EX-TIN-EDN-5
EX-TIN-EDN-5.5
EX-TIN-EDN-6
EX-TIN-EDN-6.5
EX-TIN-EDN-7
EX-TIN-EDN-7.5
EX-TIN-EDN-8
EX-TIN-EDN-8.5
EX-TIN-EDN-9
EX-TIN-EDN-9.5
EX-TIN-EDN-10
EX-TIN-EDN-11
EX-TIN-EDN-12
EX-TIN-EDN-13
EX-TIN-EDN-14
EX-TIN-EDN-15
EX-TIN-EDN-16
EX-TIN-EDN-17
EX-TIN-EDN-18
EX-TIN-EDN-19
EX-TIN-EDN-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

34.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.56458403852

31.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.556458403853

30.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 276508403854

30.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.586508403855

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3106508403856

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5128608403857

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4128608403858

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5158608403859

26.83 €

1 6 Arbeitstage 5158608403860

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5158608403861

27.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6158608403862

29.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.52010608403863

29.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 72010608403864

29.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.52010608403865

29.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82010608403866

33.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.52510708403867

33.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92510708403868

33.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.52510708403869

33.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102510708403870

42.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 113012808403871

42.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123012808403872

52.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 133512858403873

52.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 143516908403874

58.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 154016958403875

62.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 164016958403876

74.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 174016958403877

74.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 184016958403878

90.12 €

1 6 Arbeitstage 1945201108403879

90.12 €

1 6 Arbeitstage 2045201108403880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support