2-schneidig, langer Schaft, mittlere Ausführung LS-EDN

2-schneidig, langer Schaft, mittlere Ausführung LS-EDN
  • Mengenrabatt
2-Schneiden-Fräser mit langem Schaft und mittlerem Durchmesser aus Kobalt-Schnellstahl als Basismaterial. Er kann für die Bearbeitung von langen Vorsprüngen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-EDN-10
LS-EDN-12
LS-EDN-14
LS-EDN-15
LS-EDN-16
LS-EDN-18
LS-EDN-20
LS-EDN-22
LS-EDN-24
LS-EDN-25
LS-EDN-28
LS-EDN-30
LS-EDN-32
LS-EDN-34
LS-EDN-35
LS-EDN-38
LS-EDN-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

28.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10251012582170

38.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12301215082172

49.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14351215082174

54.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15401215582175

62.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16401615582176

75.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18401615582178

97.33 €

1 6 Arbeitstage 20452018582180

99.67 €

1 6 Arbeitstage 22452018582182

122.42 €

1 6 Arbeitstage 24502019082184

129.46 €

1 6 Arbeitstage 25502522082185

171.17 €

1 6 Arbeitstage 28552522082188

195.54 €

1 6 Arbeitstage 30552522082190

214.50 €

1 6 Arbeitstage 32603223582192

255.67 €

1 6 Arbeitstage 34603223582194

255.67 €

1 6 Arbeitstage 35603223582195

296.83 €

1 6 Arbeitstage 38653223582198

342.88 €

1 6 Arbeitstage 40653223582200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support