Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 6 | 50 | 8402210 | |
52.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 6 | 6 | 50 | 8402211 | |
52.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 6 | 6 | 50 | 8402212 | |
52.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 7.5 | 6 | 50 | 8402213 | |
52.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 7.5 | 6 | 50 | 8402214 | |
52.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 7.5 | 6 | 50 | 8402215 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 7.5 | 6 | 50 | 8402216 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 10 | 6 | 60 | 8402217 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1.8 | 10 | 6 | 60 | 8402218 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 10 | 6 | 60 | 8402219 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 6 | 60 | 8402220 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 12 | 6 | 60 | 8402221 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 12 | 6 | 60 | 8402222 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 12 | 6 | 60 | 8402223 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 12 | 6 | 60 | 8402224 | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 6 | 60 | 8402225 | |
46.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 15 | 6 | 60 | 8402226 | |
46.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 15 | 6 | 60 | 8402227 | |
46.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 15 | 6 | 60 | 8402228 | |
46.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 15 | 6 | 60 | 8402229 | |
27.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 60 | 88106 | ||
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 20 | 8 | 60 | 8402231 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 20 | 8 | 60 | 8402232 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 20 | 8 | 60 | 8402233 | |
35.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 8 | 60 | 8402234 | ||
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 8 | 60 | 8402235 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 8 | 60 | 8402236 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 8 | 60 | 8402237 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 20 | 8 | 60 | 8402238 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 20 | 8 | 60 | 8402239 | |
28.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 8 | 60 | 88108 | ||
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 25 | 8 | 60 | 8402241 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 25 | 8 | 60 | 8402242 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 25 | 8 | 60 | 8402243 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 25 | 8 | 60 | 8402244 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 25 | 8 | 60 | 8402245 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 25 | 8 | 60 | 8402246 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 25 | 8 | 60 | 8402247 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 25 | 8 | 60 | 8402248 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 25 | 8 | 60 | 8402249 | |
27.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 8 | 60 | 88110 | ||
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 25 | 8 | 60 | 8402251 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 25 | 8 | 60 | 8402252 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 25 | 8 | 60 | 8402253 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 25 | 8 | 60 | 8402254 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 25 | 8 | 60 | 8402255 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 25 | 8 | 60 | 8402256 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 25 | 8 | 60 | 8402257 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 25 | 8 | 60 | 8402258 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 25 | 8 | 60 | 8402259 | |
27.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 8 | 60 | 88112 | ||
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 35 | 10 | 75 | 8402261 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 35 | 10 | 75 | 8402262 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 35 | 10 | 75 | 8402263 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.4 | 35 | 10 | 75 | 8402264 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 35 | 10 | 75 | 8402265 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.6 | 35 | 10 | 75 | 8402266 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.7 | 35 | 10 | 75 | 8402267 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.8 | 35 | 10 | 75 | 8402268 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.9 | 35 | 10 | 75 | 8402269 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften