• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräser (mehrere Schneiden, zentrierter Schnitt, lange Ausführung) CC-EML

Schaftfräser (mehrere Schneiden, zentrierter Schnitt, lange Ausführung) CC-EML
  • Mengenrabatt
4-Schneiden-Schaftfräser mit Mittelschnitt in langer Ausführung aus Kobalt-Schnellstahl als Grundmaterial. Geeignet für tiefe Schnitte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CC-EML-3
CC-EML-4
CC-EML-5
CC-EML-6
CC-EML-7
CC-EML-8
CC-EML-9
CC-EML-10
CC-EML-11
CC-EML-12
CC-EML-13
CC-EML-14
CC-EML-15
CC-EML-16
CC-EML-17
CC-EML-18
CC-EML-19
CC-EML-20
CC-EML-21
CC-EML-22
CC-EML-23
CC-EML-24
CC-EML-25
CC-EML-26
CC-EML-27
CC-EML-28
CC-EML-29
CC-EML-30
CC-EML-31
CC-EML-32
CC-EML-33
CC-EML-34
CC-EML-35
CC-EML-36
CC-EML-37
CC-EML-38
CC-EML-39
CC-EML-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

20.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31566081006

20.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42086081008

19.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52586081010

20.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62586081012

23.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 735107581014

23.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 835107581016

25.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 945109081018

25.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1045109081020

31.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11551210581021

31.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12551210581022

39.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13551210581023

39.65 €

1 6 Arbeitstage 14551611081024

43.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15651612081025

48.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16651612081026

58.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17651612081027

58.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18651612081028

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19752014081029

67.89 €

1 6 Arbeitstage 20752014081030

87.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21752014081031

87.12 €

1 6 Arbeitstage 22752014081032

94.79 €

1 6 Arbeitstage 23902516081033

94.79 €

1 6 Arbeitstage 24902516081034

94.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25902516081035

103.46 €

1 6 Arbeitstage 26902516081036

123.50 €

1 6 Arbeitstage 27902516081037

121.33 €

1 6 Arbeitstage 28902516081038

150.58 €

1 6 Arbeitstage 29902516081039

145.71 €

1 6 Arbeitstage 30902516081040

184.17 €

1 6 Arbeitstage 31953218081041

180.38 €

1 6 Arbeitstage 32953218081042

227.50 €

1 6 Arbeitstage 331003218581043

223.17 €

1 6 Arbeitstage 341003218581044

223.17 €

1 6 Arbeitstage 351003218581045

235.62 €

1 6 Arbeitstage 361053219081046

270.29 €

1 6 Arbeitstage 371053219081047

263.25 €

1 6 Arbeitstage 381053219081048

318.50 €

1 6 Arbeitstage 391103219581049

269.24 €

1 6 Arbeitstage 401103219581050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support