Teilenummer
|
---|
LS-EML-10 |
LS-EML-12 |
LS-EML-14 |
LS-EML-15 |
LS-EML-16 |
LS-EML-18 |
LS-EML-20 |
LS-EML-22 |
LS-EML-24 |
LS-EML-25 |
LS-EML-28 |
LS-EML-30 |
LS-EML-32 |
LS-EML-34 |
LS-EML-35 |
LS-EML-38 |
LS-EML-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 10 | 125 | 82231 | |
43.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 12 | 150 | 82235 | |
55.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 16 | 150 | 82239 | |
60.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 16 | 155 | 82243 | |
70.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 16 | 155 | 82247 | |
84.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 16 | 155 | 82254 | |
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 75 | 20 | 185 | 82258 | ||
113.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 75 | 20 | 185 | 82262 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 90 | 25 | 190 | 82264 | ||
148.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 90 | 25 | 220 | 82268 | ||
193.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 25 | 220 | 82276 | ||
221.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 25 | 220 | 82281 | ||
241.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 95 | 32 | 235 | 82285 | ||
289.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 100 | 32 | 235 | 82289 | ||
289.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 100 | 32 | 235 | 82293 | ||
337.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 105 | 32 | 235 | 82302 | ||
387.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 110 | 32 | 285 | 82306 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften