Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 15 - 110 mm / [Schneidendurchmesser] 3 - 40 mm
Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von OSG durch ihre Vielseitigkeit. Dank einer Schneidenlänge von 15 bis 110 mm erlauben sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Dank des Schneidendurchmessers von 3 bis 40 mm sorgen diese Schaftfräser für genaue Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 60 | 88306 | ||
30.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 8 | 60 | 88308 | ||
30.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 8 | 60 | 88310 | ||
30.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 8 | 60 | 88312 | ||
34.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 10 | 75 | 88314 | ||
34.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 10 | 75 | 88316 | ||
38.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 10 | 90 | 88318 | ||
38.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 10 | 90 | 88320 | ||
47.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 12 | 105 | 88321 | |
47.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 12 | 105 | 88322 | ||
60.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 55 | 12 | 105 | 88323 | |
60.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 16 | 110 | 88324 | |
66.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 16 | 120 | 88325 | |
73.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 16 | 120 | 88326 | |
90.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 65 | 16 | 120 | 88327 | |
90.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 16 | 120 | 88328 | |
92.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 75 | 20 | 140 | 88329 | ||
92.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 75 | 20 | 140 | 88330 | ||
117.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 75 | 20 | 140 | 88331 | ||
117.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 75 | 20 | 140 | 88332 | ||
146.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 90 | 25 | 160 | 88333 | ||
146.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 90 | 25 | 160 | 88334 | ||
146.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 90 | 25 | 160 | 88335 | ||
157.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 90 | 25 | 160 | 88336 | ||
193.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 90 | 25 | 160 | 88337 | ||
190.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 25 | 160 | 88338 | ||
234.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 90 | 25 | 160 | 88339 | ||
231.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 25 | 160 | 88340 | ||
288.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 95 | 32 | 180 | 88341 | ||
283.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 95 | 32 | 180 | 88342 | ||
354.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 100 | 32 | 185 | 88343 | ||
348.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 100 | 32 | 185 | 88344 | ||
348.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 100 | 32 | 185 | 88345 | ||
369.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 105 | 32 | 190 | 88346 | ||
415.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 105 | 32 | 190 | 88347 | ||
415.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 105 | 32 | 190 | 88348 | ||
474.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 110 | 32 | 195 | 88349 | ||
474.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 110 | 32 | 195 | 88350 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften