CPM-Schaftfräser (2-schneidig, gerade Messer für Formarbeiten, mittlere Ausführung) CPM-STDN

CPM-Schaftfräser (2-schneidig, gerade Messer für Formarbeiten, mittlere Ausführung) CPM-STDN
  • Mengenrabatt
2-Schneidenfräser mit gerader Spannut, mittelgroßer Typ für das Formen unter Verwendung von Pulvermetall-Schnellstahl CPM als Grundmaterial. Er kann in die für die Verwendung erforderliche Form geformt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPM-STDN-1.5
CPM-STDN-2
CPM-STDN-2.5
CPM-STDN-3
CPM-STDN-3.5
CPM-STDN-4
CPM-STDN-4.5
CPM-STDN-5
CPM-STDN-5.5
CPM-STDN-6
CPM-STDN-6.5
CPM-STDN-7
CPM-STDN-7.5
CPM-STDN-8
CPM-STDN-8.5
CPM-STDN-9
CPM-STDN-9.5
CPM-STDN-10
CPM-STDN-11
CPM-STDN-12
CPM-STDN-13
CPM-STDN-14
CPM-STDN-15
CPM-STDN-16
CPM-STDN-17
CPM-STDN-18
CPM-STDN-19
CPM-STDN-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

30.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5564582763

29.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2765082764

28.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5865082765

24.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31065082766

24.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.51266082767

24.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41266082768

24.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.51566082769

24.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51566082770

24.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.51566082771

24.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61566082772

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.52086082773

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 72086082774

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.52086082775

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82086082776

30.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.525107082777

30.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 925107082778

30.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.525107082779

30.84 €

1 6 Arbeitstage 1025107082780

39.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1130128082781

39.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230128082782

48.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1335128582783

48.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435169082784

53.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1540169582785

57.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640169582786

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1740169582787

69.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1840169582788

82.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19452011082789

82.31 €

1 6 Arbeitstage 20452011082790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Keine Torsion shank Gerade

Technischer Support