Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-XPM-EKD-OH1-3 |
V-XPM-EKD-OH1-4 |
V-XPM-EKD-OH1-5 |
V-XPM-EKD-OH1-6 |
V-XPM-EKD-OH1-7 |
V-XPM-EKD-OH1-8 |
V-XPM-EKD-OH1-9 |
V-XPM-EKD-OH1-10 |
V-XPM-EKD-OH1-11 |
V-XPM-EKD-OH1-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 6 | 50 | 83406 | |
38.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 8 | 60 | 83408 | |
38.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 8 | 60 | 83410 | |
38.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 8 | 60 | 83412 | |
41.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 10 | 60 | 83414 | |
41.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | 60 | 83416 | |
47.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 12 | 10 | 65 | 83418 | |
47.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 65 | 83420 | |
60.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 15 | 12 | 70 | 83421 | |
60.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 15 | 12 | 70 | 83422 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulvermetallurgischer Stahl PM | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
shank | Gerade | Coating Details | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften