V-beschichteter XPM-Schaftfräser (2-schneidig, kurze Ausführung) V-XPM-EDS

V-beschichteter XPM-Schaftfräser (2-schneidig, kurze Ausführung) V-XPM-EDS
  • Mengenrabatt
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-EDS-1
V-XPM-EDS-1.5
V-XPM-EDS-2
V-XPM-EDS-2.5
V-XPM-EDS-3
V-XPM-EDS-3.5
V-XPM-EDS-4
V-XPM-EDS-4.5
V-XPM-EDS-5
V-XPM-EDS-5.5
V-XPM-EDS-6
V-XPM-EDS-6.5
V-XPM-EDS-7
V-XPM-EDS-7.5
V-XPM-EDS-8
V-XPM-EDS-8.5
V-XPM-EDS-9
V-XPM-EDS-9.5
V-XPM-EDS-10
V-XPM-EDS-11
V-XPM-EDS-12
V-XPM-EDS-13
V-XPM-EDS-14
V-XPM-EDS-15
V-XPM-EDS-16
V-XPM-EDS-17
V-XPM-EDS-18
V-XPM-EDS-19
V-XPM-EDS-20
V-XPM-EDS-21
V-XPM-EDS-22
V-XPM-EDS-23
V-XPM-EDS-24
V-XPM-EDS-25
V-XPM-EDS-26
V-XPM-EDS-27
V-XPM-EDS-28
V-XPM-EDS-29
V-XPM-EDS-30
V-XPM-EDS-31
V-XPM-EDS-32
V-XPM-EDS-33
V-XPM-EDS-34
V-XPM-EDS-35
V-XPM-EDS-36
V-XPM-EDS-37
V-XPM-EDS-38
V-XPM-EDS-39
V-XPM-EDS-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

41.05 €

1 6 Arbeitstage 12.56508450010

37.55 €

1 6 Arbeitstage 1.53.56508450015

36.09 €

1 6 Arbeitstage 246558450020

35.15 €

1 6 Arbeitstage 2.556558450025

30.68 €

1 6 Arbeitstage 376558450030

30.34 €

1 6 Arbeitstage 3.588658450035

30.68 €

1 15 Arbeitstage 488658450040

30.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5108658450045

30.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5108658450050

30.34 €

1 6 Arbeitstage 5.5128658450055

30.68 €

1 15 Arbeitstage 6128658450060

33.84 €

1 6 Arbeitstage 6.51410708450065

33.84 €

1 6 Arbeitstage 71410708450070

33.84 €

1 6 Arbeitstage 7.51410708450075

34.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81410708450080

38.55 €

1 6 Arbeitstage 8.51810758450085

38.55 €

1 6 Arbeitstage 91810758450090

38.55 €

1 6 Arbeitstage 9.51810758450095

38.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101810758450100

48.66 €

1 6 Arbeitstage 112212858450110

49.00 €

1 6 Arbeitstage 122212858450120

63.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 132612908450130

63.68 €

1 6 Arbeitstage 142616958450140

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1530161008450150

76.64 €

1 6 Arbeitstage 1630161008450160

90.72 €

1 6 Arbeitstage 1734161008450170

90.72 €

1 6 Arbeitstage 1834161008450180

96.96 €

1 6 Arbeitstage 1938201158450190

96.96 €

1 6 Arbeitstage 2038201158450200

140.83 €

1 6 Arbeitstage 2145201158450210

119.17 €

1 6 Arbeitstage 2245201158450220

164.67 €

1 6 Arbeitstage 2350251258450230

138.12 €

1 6 Arbeitstage 2450251258450240

138.12 €

1 6 Arbeitstage 2550251258450250

152.75 €

1 6 Arbeitstage 2650251258450260

217.21 €

1 6 Arbeitstage 2755251308450270

165.82 €

1 6 Arbeitstage 2855251308450280

262.17 €

1 6 Arbeitstage 2955251308450290

218.83 €

1 6 Arbeitstage 3055251308450300

319.58 €

1 6 Arbeitstage 3160321608450310

270.29 €

1 6 Arbeitstage 3260321608450320

379.71 €

1 6 Arbeitstage 3360321608450330

379.71 €

1 6 Arbeitstage 3460321608450340

318.50 €

1 6 Arbeitstage 3560321608450350

425.21 €

1 6 Arbeitstage 3665321658450360

460.42 €

1 6 Arbeitstage 3765321658450370

384.58 €

1 6 Arbeitstage 3865321658450380

534.08 €

1 6 Arbeitstage 3965321658450390

447.96 €

1 6 Arbeitstage 4065321658450400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Coating Details V coated

Technischer Support