XPM-Schaftfräser (2-schneidig, tiefe Gravur, mittlere Ausführung) DE-XPM-EDN

XPM-Schaftfräser (2-schneidig, tiefe Gravur, mittlere Ausführung) DE-XPM-EDN
  • Mengenrabatt
Long shank end mill with 2 flutes for deep engraving. The shank diameter is designed to be thinner than the blade diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DE-XPM-EDN-8-80
DE-XPM-EDN-8-125
DE-XPM-EDN-9-100
DE-XPM-EDN-9-150
DE-XPM-EDN-10-100
DE-XPM-EDN-10-150
DE-XPM-EDN-11-150
DE-XPM-EDN-11-200
DE-XPM-EDN-12-150
DE-XPM-EDN-12-200
DE-XPM-EDN-13-150
DE-XPM-EDN-13-200
DE-XPM-EDN-14-150
DE-XPM-EDN-14-200
DE-XPM-EDN-15-150
DE-XPM-EDN-15-200
DE-XPM-EDN-16-150
DE-XPM-EDN-16-200
DE-XPM-EDN-17-180
DE-XPM-EDN-17-250
DE-XPM-EDN-18-180
DE-XPM-EDN-18-250
DE-XPM-EDN-19-180
DE-XPM-EDN-19-250
DE-XPM-EDN-20-180
DE-XPM-EDN-20-250
DE-XPM-EDN-22-225
DE-XPM-EDN-22-300
DE-XPM-EDN-24-225
DE-XPM-EDN-24-300
DE-XPM-EDN-25-225
DE-XPM-EDN-25-300
DE-XPM-EDN-26-225
DE-XPM-EDN-26-300
DE-XPM-EDN-28-225
DE-XPM-EDN-28-300
DE-XPM-EDN-30-225
DE-XPM-EDN-30-300
DE-XPM-EDN-32-225
DE-XPM-EDN-32-300
DE-XPM-EDN-34-250
DE-XPM-EDN-34-350
DE-XPM-EDN-35-250
DE-XPM-EDN-35-350
DE-XPM-EDN-36-250
DE-XPM-EDN-36-350
DE-XPM-EDN-38-250
DE-XPM-EDN-38-350
DE-XPM-EDN-40-250
DE-XPM-EDN-40-350
DE-XPM-EDN-42-280
DE-XPM-EDN-42-350
DE-XPM-EDN-45-280
DE-XPM-EDN-45-280X42
DE-XPM-EDN-45-350
DE-XPM-EDN-45-350X42
DE-XPM-EDN-50-280
DE-XPM-EDN-50-280X42
DE-XPM-EDN-50-350
DE-XPM-EDN-50-350X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

31.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8206808404008

39.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82061258404108

37.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92581008404009

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92581508404109

37.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102581008404010

44.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102581508404110

50.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1130101508404011

56.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1130102008404111

50.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230101508404012

56.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230102008404112

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1335121508404013

78.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1335122008404113

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435121508404014

78.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435122008404114

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1540121508404015

82.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1540122008404115

76.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640121508404016

87.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640122008404116

91.54 €

1 6 Arbeitstage 1740161808404017

110.50 €

1 6 Arbeitstage 1740162508404117

91.54 €

1 6 Arbeitstage 1840161808404018

110.50 €

1 6 Arbeitstage 1840162508404118

100.21 €

1 6 Arbeitstage 1945161808404019

120.79 €

1 6 Arbeitstage 1945162508404119

100.21 €

1 8 Arbeitstage 2045161808404020

120.79 €

1 6 Arbeitstage 2045162508404120

160.88 €

1 6 Arbeitstage 2245202258404022

200.96 €

1 6 Arbeitstage 2245203008404122

169.54 €

1 6 Arbeitstage 2450202258404024

208.00 €

1 6 Arbeitstage 2450203008404124

169.54 €

1 6 Arbeitstage 2550202258404025

208.00 €

1 6 Arbeitstage 2550203008404125

178.21 €

1 6 Arbeitstage 2650252258404026

217.21 €

1 6 Arbeitstage 2650253008404126

200.96 €

1 6 Arbeitstage 2855252258404028

238.33 €

1 6 Arbeitstage 2855253008404128

231.29 €

1 6 Arbeitstage 3055252258404030

268.12 €

1 6 Arbeitstage 3055253008404130

274.08 €

1 6 Arbeitstage 3260252258404032

329.88 €

1 6 Arbeitstage 3260253008404132

331.50 €

1 6 Arbeitstage 3460322508404034

404.08 €

1 6 Arbeitstage 3460323508404134

331.50 €

1 6 Arbeitstage 3560322508404035

404.08 €

1 6 Arbeitstage 3560323508404135

360.21 €

1 6 Arbeitstage 3665322508404036

431.71 €

1 6 Arbeitstage 3665323508404136

384.58 €

1 6 Arbeitstage 3865322508404038

457.17 €

1 6 Arbeitstage 3865323508404138

431.71 €

1 6 Arbeitstage 4065322508404040

502.67 €

1 6 Arbeitstage 4065323508404140

430.08 €

1 6 Arbeitstage 4270322808404042

471.79 €

1 6 Arbeitstage 4270323508404142

514.04 €

1 6 Arbeitstage 4570322808404045

537.88 €

1 6 Arbeitstage 4570422808404245

557.92 €

1 6 Arbeitstage 4570323508404145

595.83 €

1 6 Arbeitstage 4570423508404345

606.67 €

1 6 Arbeitstage 5075322808404050

628.33 €

1 6 Arbeitstage 5075422808404250

644.58 €

1 6 Arbeitstage 5075323508404150

682.50 €

1 6 Arbeitstage 5075423508404350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support