Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-SS-XPM-EMS-6 |
V-SS-XPM-EMS-8 |
V-SS-XPM-EMS-10 |
V-SS-XPM-EMS-12 |
V-SS-XPM-EMS-16 |
V-SS-XPM-EMS-20 |
V-SS-XPM-EMS-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 5 | 85 | 8406560 | |
43.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 7 | 95 | 8406580 | |
49.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 9 | 100 | 8406600 | |
63.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 11 | 110 | 8406620 | |
87.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 15 | 125 | 8406660 | ||
126.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 19 | 140 | 8406700 | ||
178.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 24 | 160 | 8406750 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulvermetallurgischer Stahl PM | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
shank | Gerade | Coating Details | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften