XPM-Schaftfräser (4-schneidig, Tiefgravur, kurze Ausführung) DE-XPM-EMS

XPM-Schaftfräser (4-schneidig, Tiefgravur, kurze Ausführung) DE-XPM-EMS
  • Mengenrabatt
Long shank end mill with 4 flutes for deep engraving. The shank diameter is designed to be thinner than the blade diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DE-XPM-EMS-8-80
DE-XPM-EMS-8-125
DE-XPM-EMS-9-100
DE-XPM-EMS-9-150
DE-XPM-EMS-10-100
DE-XPM-EMS-10-150
DE-XPM-EMS-11-150
DE-XPM-EMS-11-200
DE-XPM-EMS-12-150
DE-XPM-EMS-12-200
DE-XPM-EMS-13-150
DE-XPM-EMS-13-200
DE-XPM-EMS-14-150
DE-XPM-EMS-14-200
DE-XPM-EMS-15-150
DE-XPM-EMS-15-200
DE-XPM-EMS-16-150
DE-XPM-EMS-16-200
DE-XPM-EMS-17-180
DE-XPM-EMS-17-250
DE-XPM-EMS-18-180
DE-XPM-EMS-18-250
DE-XPM-EMS-19-180
DE-XPM-EMS-19-250
DE-XPM-EMS-20-180
DE-XPM-EMS-20-250
DE-XPM-EMS-22-225
DE-XPM-EMS-22-300
DE-XPM-EMS-24-225
DE-XPM-EMS-24-300
DE-XPM-EMS-25-225
DE-XPM-EMS-25-300
DE-XPM-EMS-26-225
DE-XPM-EMS-26-300
DE-XPM-EMS-28-225
DE-XPM-EMS-28-300
DE-XPM-EMS-30-225
DE-XPM-EMS-30-300
DE-XPM-EMS-32-225
DE-XPM-EMS-32-300
DE-XPM-EMS-34-250
DE-XPM-EMS-34-350
DE-XPM-EMS-35-250
DE-XPM-EMS-35-350
DE-XPM-EMS-36-250
DE-XPM-EMS-36-350
DE-XPM-EMS-38-250
DE-XPM-EMS-38-350
DE-XPM-EMS-40-250
DE-XPM-EMS-40-350
DE-XPM-EMS-42-280
DE-XPM-EMS-42-350
DE-XPM-EMS-45-280
DE-XPM-EMS-45-280X42
DE-XPM-EMS-45-350
DE-XPM-EMS-45-350X42
DE-XPM-EMS-50-280
DE-XPM-EMS-50-280X42
DE-XPM-EMS-50-350
DE-XPM-EMS-50-350X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

33.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8206808404408

41.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82061258404508

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92581008404409

46.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 92581508404509

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102581008404410

46.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102581508404510

52.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1130101508404411

58.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1130102008404511

52.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230101508404412

58.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230102008404512

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1335121508404413

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1335122008404513

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435121508404414

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1435122008404514

74.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1540121508404415

85.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1540122008404515

79.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640121508404416

90.72 €

1 6 Arbeitstage 1640122008404516

94.79 €

1 6 Arbeitstage 1740161808404417

115.38 €

1 6 Arbeitstage 1740162508404517

94.79 €

1 6 Arbeitstage 1840161808404418

115.38 €

1 6 Arbeitstage 1840162508404518

105.08 €

1 6 Arbeitstage 1945161808404419

124.04 €

1 6 Arbeitstage 1945162508404519

105.08 €

1 6 Arbeitstage 2045161808404420

124.04 €

1 6 Arbeitstage 2045162508404520

165.75 €

1 6 Arbeitstage 2245202258404422

204.75 €

1 6 Arbeitstage 2245203008404522

176.04 €

1 6 Arbeitstage 2450202258404424

217.21 €

1 6 Arbeitstage 2450203008404524

176.04 €

1 6 Arbeitstage 2550202258404425

217.21 €

1 6 Arbeitstage 2550203008404525

187.42 €

1 6 Arbeitstage 2650252258404426

225.88 €

1 6 Arbeitstage 2650253008404526

208.00 €

1 6 Arbeitstage 2855252258404428

247.00 €

1 6 Arbeitstage 2855253008404528

243.21 €

1 6 Arbeitstage 3055252258404430

281.67 €

1 6 Arbeitstage 3055253008404530

288.71 €

1 6 Arbeitstage 3260252258404432

342.88 €

1 6 Arbeitstage 3260253008404532

345.58 €

1 6 Arbeitstage 3460322508404434

417.08 €

1 6 Arbeitstage 3460323508404534

345.58 €

1 6 Arbeitstage 3560322508404435

417.08 €

1 6 Arbeitstage 3560323508404535

378.62 €

1 6 Arbeitstage 3665322508404436

449.04 €

1 6 Arbeitstage 3665323508404536

402.46 €

1 6 Arbeitstage 3865322508404438

473.96 €

1 6 Arbeitstage 3865323508404538

454.46 €

1 6 Arbeitstage 4065322508404440

523.79 €

1 6 Arbeitstage 4065323508404540

449.04 €

1 6 Arbeitstage 4270322808404442

490.21 €

1 6 Arbeitstage 4270323508404542

538.96 €

1 6 Arbeitstage 4570322808404445

563.33 €

1 6 Arbeitstage 4570422808404645

585.00 €

1 6 Arbeitstage 4570323508404545

617.50 €

1 6 Arbeitstage 4570423508404745

633.75 €

1 6 Arbeitstage 5075322808404450

655.42 €

1 6 Arbeitstage 5075422808404650

677.08 €

1 6 Arbeitstage 5075323508404550

709.58 €

1 6 Arbeitstage 5075423508404750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade

Technischer Support