XPM-Schaftfräser (Steilspirale kurze Ausführung) XPM-EHS

XPM-Schaftfräser (Steilspirale kurze Ausführung) XPM-EHS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 15 - 55 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 30 mm



Die Schaftfräser von OSG wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Ihre Schneidelänge von 15 bis 55 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Dank des Schneidendurchmessers von 6 bis 30 mm sorgen diese Schaftfräser für exakte Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität.




Herstellerdetails:
Scharfer Schaftfräser mit hoher Wendel, bei dem Pulverschnellstahl XPM als Grundmaterial verwendet wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPM-EHS-6
XPM-EHS-7
XPM-EHS-8
XPM-EHS-9
XPM-EHS-10
XPM-EHS-11
XPM-EHS-12
XPM-EHS-14
XPM-EHS-15
XPM-EHS-16
XPM-EHS-18
XPM-EHS-20
XPM-EHS-22X3F
XPM-EHS-22X4F
XPM-EHS-24X3F
XPM-EHS-24X4F
XPM-EHS-25X3F
XPM-EHS-25X4F
XPM-EHS-28X3F
XPM-EHS-28X4F
XPM-EHS-30X3F
XPM-EHS-30X4F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

26.73 €

1 6 Arbeitstage 6153Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte86571206

28.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7203Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte107571207

29.28 €

1 6 Arbeitstage 8203Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte107571208

33.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9253Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte108071209

34.18 €

1 6 Arbeitstage 10253Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte129071210

43.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11303Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte129571211

43.90 €

1 6 Arbeitstage 12303Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte129571212

54.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14353Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1610571214

62.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15403Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1611071215

64.62 €

1 6 Arbeitstage 16403Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte1611071216

79.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18403Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2012071218

95.53 €

1 6 Arbeitstage 20453Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2012571220

104.00 €

1 6 Arbeitstage 22453Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2513571222

99.16 €

1 6 Arbeitstage 22454Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte2513571242

125.12 €

1 6 Arbeitstage 24503Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2514071224

125.12 €

1 6 Arbeitstage 24504Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte2514071244

125.12 €

1 6 Arbeitstage 25503Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte2514071225

125.12 €

1 6 Arbeitstage 25504Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte2514071245

178.75 €

1 6 Arbeitstage 28553Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte3215071228

178.75 €

1 6 Arbeitstage 28554Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte3215071248

199.88 €

1 6 Arbeitstage 30553Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte3215071230

199.88 €

1 6 Arbeitstage 30554Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte3215071250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM
Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) shank Gerade

Technischer Support