Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 8 | 6 | 55 | - | |
28.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 6 | 55 | 89105 | ||
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 55 | 89106 | ||
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 8 | 65 | 89107 | ||
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 65 | 89108 | ||
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 8 | 65 | 89109 | ||
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 8 | 65 | 89110 | ||
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 8 | 65 | 89111 | ||
25.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 65 | 89112 | ||
27.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 10 | 75 | 89113 | ||
27.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 75 | 89114 | ||
27.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 10 | 75 | 89115 | ||
28.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 10 | 75 | 89116 | ||
31.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 75 | 89117 | ||
31.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 75 | 89118 | ||
31.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 89119 | ||
32.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | 89120 | ||
40.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 90 | 89121 | ||
40.55 € | 1 | 15 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 90 | 89122 | ||
52.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 95 | 89123 | ||
52.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 95 | 89124 | ||
58.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 100 | 89125 | ||
63.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 100 | 89126 | ||
73.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 16 | 100 | 89127 | ||
73.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 16 | 100 | 89128 | ||
90.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 115 | 89129 | ||
90.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 115 | 89130 | ||
97.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 115 | 89131 | ||
97.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 115 | 89132 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 125 | 89133 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 125 | 89134 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 125 | 89135 | ||
133.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 125 | 89136 | ||
158.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 130 | 89137 | ||
158.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 130 | 89138 | ||
193.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 130 | 89139 | ||
193.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 130 | 89140 | ||
237.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 60 | 32 | 160 | 89141 | ||
237.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 32 | 160 | 89142 | ||
281.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 60 | 32 | 160 | 89143 | ||
281.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 60 | 32 | 160 | 89144 | ||
281.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 32 | 160 | 89145 | ||
311.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 65 | 32 | 165 | 89146 | ||
339.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 65 | 32 | 165 | 89147 | ||
339.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 65 | 32 | 165 | 89148 | ||
392.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 65 | 32 | 165 | 89149 | ||
392.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 32 | 165 | 89150 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulvermetallurgischer Stahl PM | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften