Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VP-RESF-6 |
VP-RESF-7 |
VP-RESF-8 |
VP-RESF-10 |
VP-RESF-12 |
VP-RESF-14 |
VP-RESF-15 |
VP-RESF-16 |
VP-RESF-18 |
VP-RESF-20 |
VP-RESF-22 |
VP-RESF-25 |
VP-RESF-28 |
VP-RESF-30 |
VP-RESF-32 |
VP-RESF-35 |
VP-RESF-40 |
VP-RESF-45 |
VP-RESF-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 11 | 4 | 6 | 80 | 8455756 | ||
67.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 14 | 4 | 8 | 80 | 8455757 | ||
67.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 17 | 4 | 8 | 85 | 8455758 | |
76.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | 8455760 | ||
85.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8455762 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8455764 | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 4 | 16 | 120 | 8455765 | ||
111.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8455766 | ||
122.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8455768 | ||
130.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 8455770 | ||
152.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 5 | 20 | 140 | 8455772 | ||
183.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8455775 | ||
216.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8455778 | ||
271.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | 8455780 | ||
330.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 53 | 6 | 25 | 170 | 8455782 | ||
391.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 53 | 6 | 32 | 175 | 8455785 | ||
538.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 63 | 6 | 32 | 185 | 8455790 | ||
671.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 63 | 6 | 42 | 200 | 8455795 | ||
882.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 210 | 8455800 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulvermetallurgischer Stahl PM |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade |
Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften