XPM Feingewinde-Ausführung VP-RELF (Teilenummern)

XPM Feingewinde-Ausführung VP-RELF
Powder HSS XPM roughing long blade series with V-coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-RELF-10
VP-RELF-12
VP-RELF-14
VP-RELF-15
VP-RELF-16
VP-RELF-18
VP-RELF-20
VP-RELF-22
VP-RELF-25
VP-RELF-28
VP-RELF-30
VP-RELF-32
VP-RELF-35
VP-RELF-40
VP-RELF-45
VP-RELF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

90.72 €

1 6 Arbeitstage 10454101008456660

96.96 €

1 6 Arbeitstage 12534121108456662

114.83 €

1 6 Arbeitstage 14534121108456664

119.17 €

1 6 Arbeitstage 15534161158456665

125.12 €

1 6 Arbeitstage 16634161258456666

141.92 €

1 6 Arbeitstage 18634161258456668

171.71 €

1 6 Arbeitstage 20754201408456670

210.71 €

1 6 Arbeitstage 22755201408456672

243.21 €

1 6 Arbeitstage 25905251708456675

304.96 €

1 6 Arbeitstage 28905251708456678

372.12 €

1 6 Arbeitstage 30906251708456680

442.54 €

1 6 Arbeitstage 321066322008456682

509.71 €

1 6 Arbeitstage 351066322008456685

671.67 €

1 6 Arbeitstage 401256322208456690

769.17 €

1 6 Arbeitstage 451256422258456695

985.83 €

1 6 Arbeitstage 501506422508456700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated
Coating Details V coated

Technischer Support