Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 11 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 6 | 80 | 8455656 | ||
67.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 14 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 80 | 8455657 | |
67.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 17 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 85 | 8455658 | ||
76.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 10 | 100 | 8455660 | ||
85.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 110 | 8455662 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 110 | 8455664 | ||
105.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 120 | 8455665 | ||
111.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 125 | 8455666 | ||
122.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 125 | 8455668 | ||
130.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 20 | 140 | 8455670 | ||
152.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 20 | 140 | 8455672 | ||
183.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 4 | Fläche / Seite / Nut | 25 | 160 | 8455675 | ||
216.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 45 | 4 | Fläche / Seite / Nut | 25 | 160 | 8455678 | ||
271.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 4 | Fläche / Seite / Nut | 25 | 160 | 8455680 | ||
330.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 53 | 4 | Fläche / Seite / Nut | 25 | 170 | 8455682 | ||
391.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 53 | 6 | Fläche / Seite / Nut | 32 | 175 | 8455685 | ||
538.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 63 | 6 | Fläche / Seite / Nut | 32 | 185 | 8455690 | ||
639.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 63 | 6 | Fläche / Seite / Nut | 32 | 185 | 8455695 | ||
882.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | Fläche / Seite / Nut | 42 | 210 | 8455700 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulvermetallurgischer Stahl PM |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | shank | Gerade | Torsion Angle (θ) | Available |
Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften