Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 4 | 6 | 57 | 81506 | |
34.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 4 | 10 | 66 | 81507 | |
34.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 4 | 10 | 69 | 81508 | |
38.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 4 | 10 | 69 | 81509 | ||
38.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 81510 | |
47.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 4 | 12 | 79 | 81511 | |
52.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 4 | 12 | 83 | 81513 | ||
52.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 4 | 12 | 83 | 81514 | |
54.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 4 | 12 | 83 | 81515 | |
58.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81516 | |
87.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81517 | ||
64.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81518 | |
93.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 32 | 4 | 16 | 92 | 81519 | ||
69.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | 81520 | ||
96.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 38 | 4 | 20 | 104 | 81521 | ||
87.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 | 5 | 20 | 104 | 81522 | ||
115.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 38 | 5 | 20 | 104 | 81523 | ||
85.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81524 | ||
85.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81525 | ||
124.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81526 | ||
137.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81527 | ||
109.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81528 | ||
172.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 45 | 5 | 25 | 121 | 81529 | ||
128.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 6 | 25 | 121 | 81530 | ||
199.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81531 | ||
147.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81532 | ||
237.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81533 | ||
237.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81534 | ||
174.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81535 | ||
257.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81536 | ||
294.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 53 | 6 | 32 | 133 | 81537 | ||
216.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 63 | 6 | 32 | 143 | 81538 | ||
326.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 63 | 6 | 32 | 143 | 81539 | ||
239.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 63 | 6 | 32 | 143 | 81540 | ||
355.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81541 | ||
261.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81542 | ||
430.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81543 | ||
430.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81544 | ||
343.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81545 | ||
430.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81546 | ||
456.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 63 | 6 | 42 | 165 | 81547 | ||
341.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 75 | 6 | 42 | 177 | 81548 | ||
516.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 75 | 6 | 42 | 177 | 81549 | ||
412.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 177 | 81550 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
shank | Gerade | Torsion Angle (θ) | Available | Shape | For Rough to Moderate Finish |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften